AD5233
製造中デジタル・ポテンショメータ、64ポジション、不揮発性、クワッド
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.89
製品情報
- プリセットされたワイパー位置を不揮発性メモリで保持
- クワッド・チャンネル、64ポジション分解能
- システム常数を保持することの出来る11バイトのユーザ向けEEMEMメモリ
- データ保持期間:100年(typ)
AD5233は、ポテンショメータまたは可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行しますが、ソリッドステートの信頼性と小型の電子パッケージング・サイズも提供します。10kΩ、50kΩ、100kΩのエンド・ツー・エンド抵抗値オプションにより、可変抵抗器とポテンショメータ・デバイダ・モードの両方のアプリケーションで簡単に調整できます。融通性の高いプログラミング設定により、直接的なプログラム設定、EEMEMのデータ保存とデータ取出し、インクリメント/デクリメント制御、右/左シフトによる6dB変化、ワイパー設定のリードバックを含む、複数の動作および調整モードを選択して実行できます。不揮発性のデジタル出力ピンが追加されているため、LEDのオン/オフ、リレーの設定、またはロジック・ゲートなどの、外付けデバイスのデジタル制御が容易になります。また、複数個のパッケージをデイジーチェーン接続できるため、マイクロコントローラに追加するピンの本数が減少します。さらに、内部の不揮発性メモリには、ユーザのシステム定数を保存するための11バイトの追加容量があり、SPI互換のシリアル・データ・インターフェースを通してアクセスできます。薄型で小型サイズの24ピンTSSOPプラスチック・パッケージがあります。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 5
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
製品選択ガイド 1
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5233BRUZ10 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5233BRUZ10-R7 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5233BRUZ50 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5233BRUZ50-R7 | 24-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD5233BRUZ10 | ||
| AD5233BRUZ10-R7 | ||
| AD5233BRUZ50 | ||
| AD5233BRUZ50-R7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD5233BRUZ10 | ||
| AD5233BRUZ10-R7 | ||
| AD5233BRUZ50 | ||
| AD5233BRUZ50-R7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。