AD5204
製造中デジタル・ポテンショメータ、4チャンネル
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.71
製品情報
- 256ポジション
- 独立したプログママブルなマルチ・チャンネル
AD5204-4チャンネル
AD5206-6チャンネル - ポテンションメータの置換が可能
- 端子抵抗:10kΩ、50kΩ、100kΩ
- 3線SPI互換シリアル・データ入力
- +2.7V~+5.5V単電源動作または±2.7V両電源動作
- 中間値へのパワーオン・プリセット機能
AD5204は、4チャンネルの256ポジション・デジタル制御型可変抵抗(VR)デバイスです。このデバイスは、ポテンショメータや可変抵抗器と同じ電子的調整機能を備えています。AD5204の各チャンネルにはワイパー接点を持つ固定抵抗が内蔵されています。このワイパー接点は、SPI互換のシリアル入力レジスタにロードされたデジタル・コードにより決定されるポイントで固定抵抗値を分割してタップを出します。ワイパーと固定抵抗のエンドポイントとの間の抵抗値は、VRラッチに転送されたデジタル・コードに比例して変化します。この可変抵抗は、A端子とワイパーの間、またはB端子とワイパーの間で、プログラマブルな抵抗値を提供します。A端子とB端子の間の固定抵抗は、10kΩ、50kΩ、または100kΩであり、公称温度係数は700ppm/℃です。
各VRには専用のVRラッチが内蔵されており、プログラミングされた抵抗値を保持します。これらのVRラッチは、内部シリアル/パラレル変換シフトレジスタによって更新されます。このシフトレジスタは、標準の3線式シリアル入力デジタル・インターフェースを経由してロードします。11ビットのデータは、データ・ワード・クロックによってシリアル入力レジスタに書込まれます。最初の3ビットはデコードされ、どのVRラッチにロードするかが決定され、データ・ワードの後の8ビットはCSストローブがロジック・ハイになったときにロードされます。シリアル・レジスタの反対側にあるシリアル・データ出力ピン(AD5204のみ)を使って、複数のVRを使用するアプリケーションで、外付けデコーディング・ロジックなしで、容易にディジーチェーン接続を構成することができます。
オプションのリセット・ピン(PR)は、VRラッチに0x80をロードすることによって、強制的にAD5204のすべてのワイパーをミッド・スケール・ポジションに設定します。
AD5204は、24ピンの表面実装SOIC、TSSOP、PDIPパッケージ、および32ピンの5mm × 5mm LFCSPパッケージで供給されます。すべての製品は拡張工業用温度範囲−40~+85℃にわたっての動作が保証されています。さらにシングル、デュアル、クワッド・チャンネルの製品としてはAD8400/AD8402/AD8403のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 機械的ポテンショメータの置き換え
- 計測機器ゲインとオフセットの調整
- プログラマブルな電圧-電流変換
- プログラマブル・フィルタ、遅延、時定数
- ライン・インピーダンスマッチング
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 4
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
製品選択ガイド 1
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5204BCPZ10-REEL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD5204BCPZ10-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD5204BRUZ10 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5204BRUZ10-REEL7 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5204BRUZ100 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5204BRUZ100-R7 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5204BRUZ50 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5204BRUZ50-REEL7 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5204BRZ10 | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD5204BRZ10-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD5204BRZ100 | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD5204BRZ50-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD5204BCPZ10-REEL | 製造中 | |
| AD5204BCPZ10-REEL7 | 製造中 | |
|
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
| AD5204BCPZ10-REEL | 製造中 | |
| AD5204BCPZ10-REEL7 | 製造中 | |
|
7 14, 2010 - 10_0170 AD5204 and AD5206 Datasheet correction |
||
| AD5204BCPZ10-REEL | 製造中 | |
| AD5204BCPZ10-REEL7 | 製造中 | |
| AD5204BRUZ10 | 製造中 | |
| AD5204BRUZ10-REEL7 | 製造中 | |
| AD5204BRUZ100 | 製造中 | |
| AD5204BRUZ100-R7 | 製造中 | |
| AD5204BRUZ50 | 製造中 | |
| AD5204BRUZ50-REEL7 | 製造中 | |
| AD5204BRZ10 | 製造中 | |
| AD5204BRZ100 | 製造中 | |
| AD5204BRZ50-REEL | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD5204BCPZ10-REEL7 | 製造中 | |
| AD5204BRUZ10 | 製造中 | |
| AD5204BRUZ10-REEL7 | 製造中 | |
| AD5204BRUZ100 | 製造中 | |
| AD5204BRUZ100-R7 | 製造中 | |
| AD5204BRUZ50 | 製造中 | |
| AD5204BRUZ50-REEL7 | 製造中 | |
| AD5204BRZ10 | 製造中 | |
| AD5204BRZ100 | 製造中 | |
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD5204BRUZ10 | 製造中 | |
| AD5204BRUZ10-REEL7 | 製造中 | |
| AD5204BRUZ100 | 製造中 | |
| AD5204BRUZ100-R7 | 製造中 | |
| AD5204BRUZ50 | 製造中 | |
| AD5204BRUZ50-REEL7 | 製造中 | |
|
7 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
| AD5204BRZ10 | 製造中 | |
| AD5204BRZ100 | 製造中 | |
| AD5204BRZ50-REEL | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD5204BRZ10 | 製造中 | |
| AD5204BRZ100 | 製造中 | |
| AD5204BRZ50-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。