シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5220:  デジタル・ポテンショメータ、インクリメント / デクリメント

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5220はシングル・チャンネル、128ポジション、デジタル制御の可変抵抗(VR)デバイスです。ポテンショメータまたは可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行し、携帯型計測器およびテスト装置の「プッシュボタン」アプリケーション向けに性能が最適化されています。10kΩから100kΩまでの範囲でエンド・ツー・エンド端子抵抗値を幅広く選択できるので、広帯域幅から低消費電力までの多岐のアプリケーションに対応します。10kΩデバイスは650kHz帯域幅の性能を備えており、100kΩデバイスは消費電力をマイクロワットのレベルまで低減します。

チップ・セレクト(CS)、クロック(CLK)数、U/D方向制御の各入力を使用して、可変抵抗のポジションを設定します。これらの制御入力は、機械式スイッチまたはプッシュボタン・スイッチ(もしくは、その他の接点デバイス)を使用して容易に生成できます。パワーオン時に、ワイパーはミッドスケールに内部プリセットされます。ワイパーはポテンショメータの最後までインクリメントし、反対側の端部へのロールオーバーが発生することはありません。この簡単なデジタル・インターフェースにより、フロントパネル・インターフェース設計でマイクロコントローラは必要ありません。

主要なアプリケーションとして、新規設計での機械式ポテンショメータの置換品、リモート・インクリメンタル調整アプリケーション、計測器分野でのゲインおよびオフセット調整、プログラマブル電圧 / 電流変換、フィルタ、遅延、時定数のプログラミング設定、アラーム音または輝度レベルの設定、電源電圧調整があります。

表面実装の8ピンSOICと8ピン・プラスチックDIPの各パッケージがあります。超小型サイズのソリューション向けに、8ピンのマイクロSOICパッケージがあります。すべて、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で動作するように性能が保証されています。3線式のSPI互換インターフェース・アプリケーションの場合には、AD7376 / AD8400 / AD8402 / AD8403シリーズのデジタル・ポテンショメータ製品を参照してください。

特長と利点

  • 超低消費電力:40μA(max)
  • インクリメント / デクリメント制御

AD5220 機能ブロック図

AD5220 機能ブロック図
AD5220 機能ブロック図

類似製品

  • AD5160: 256 Position SPI Compatible Digital Potentiometer
  • AD5161: 256 Position SPI/I2C Selectable Digital Potentiometer
  • AD5165: 256-Position, Ultralow Power 1.8 V Logic-Level Digital Potentiometer
More

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5220: デジタル・ポテンショメータ、インクリメント/デクリメント (Rev 0, 06/1999) (pdf, 168 kB)  データシート PDF
AD5220: Increment/Decrement Digital Potentiometer Data Sheet (Rev A, 12/2010) (pdf, 265 kB)  データシート PDF
AN-1291: Digital Potentiometers: Frequently Asked Questions  (pdf, 805 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-686: I2C®リセットの追加  (pdf, 288 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-686: Implementing an I2C® Reset  (pdf, 44 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-582: 複数のデバイスによるデジタル・ポテンショメータの分解能の向上  (pdf, 325 kB)
デジタル・ポテンショメータは、一般に標準的な抵抗値10k、100k、1MΩ と一定の調整可能なステップ数で提供されます。
アプリケーション・ノート PDF
AN-582: Resolution Enhancements of Digital Potentiometers with Multiple Devices  (pdf, 135 kB)
Digital Potentiometers Can Be Paralleled, Stacked or Cascaded to Optimize Resolution.
アプリケーション・ノート PDF
AN-580: 0: Programmable Oscillator Uses Digital Potentiometers  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
アプリケーションに最適なdigiPOTを選ぶには  (pdf, 1522 kB) 設計ハンドブック PDF
Webinar: Digital Potentiometers - Where and How to Use
Digital Potentiometers (digiPOTs) provide a convenient way to adjust the ac or dc voltage or current output of sensors, power supplies, or other devices that require some type of calibration. This webcast will describe the function, use and advantages of using digital potentiometers in various applications. The webinar will also highlight the main parameters to be considered when designing a circuit using a digital potentiometer.
Webcasts WEBCAST
Understanding and Applying Digital Potentiometers
In this webcast our experts will explain the differences between Pots and DigiPots and DACs, and present considerations for successful designs for many applications.
Webcasts WEBCAST
Rotary Encoder Mates with Digital Potentiometer
... In developing electronic systems, designers look for products or ideas that may benefit from the better performance, smaller size, lower cost, and improved reliability that an IC can offer. (Design Idea, EDN, 3/6/2003)
技術関連記事 HTML
アプリケーションに最適なdigiPOTを選ぶには  (pdf, 1522 kB) その他 PDF
電子ボリュームの各端子は、グランドショート可能でしょうか。 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
よくある質問(FAQ):デジタル・ポテンショメータ FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is there a power up sequence I should follow? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
For dual supply digital potentiometers, if VDD/VSS are +2.5V/-2.5V respectively, can digital inputs be fed from a standard 3.3V CMOS logic component without logic level translation? What are the logic level thresholds when VDD is +2.5V and VSS is -2.5V? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is there a dependency between the logic level and power consumption? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is digital potentiometer a real replacement for mechanical potentiometer or are there restrictions regarding voltage potentials? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are all digital potentiometers limited to |5V|? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do digital potentiometers handle bipolar and AC operations? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I achieve a 15V signal swing when using a 5V digital potentiometer? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
For digital potentiometers that do not have nonvolatile memory, what is the state during power up? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is there a particularly low-power digital potentiometer? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Does the memory allow the device to return to the last stored value without an update from a micro? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Will the data in the EEMEM need to be refreshed after 15 yrs when it is operated at 55°C? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How many write cycles can the EEMEM go through before it fails? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
After the specified EEMEM data retention timeout period, can the power be turned off and back on so that the part is considered "refreshed"? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Why are some digital potentiometers' maximum operating temperature only 85°C instead of the standard 125°C? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How good is the resistance matching between Ch1 and Ch2 in the dual digital potentiometer? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How is the resistance matching device to device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the resistance tolerance of the digital potentiometers? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I cascade, serialize, or parallel multiple digital potentiometers to get the resistance or resolution I need? My requirement is for a 250 Ω digital potentiometer with approximately 1 Ω/step. I plan to use four 1 kΩ AD8403 in parallel with each set to nominally the same value. FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I would like to know how the digital potentiometer is built. How ideal are the wiper switches? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the tempco of the digital potentiometer? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the maximum current I can force into the digital potentiometer? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can a digitally controlled variable resistor withstand greater than 20mA? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can a digipot be used to construct a programmable high current source? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
If I use the digital potentiometer in a "dry" circuit (current through wiper < 1 pA), will it behave as a linear resistor in rheostat mode? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are ADI's digital potentiometers suitable for use in photodetector amplifiers and will they suffer from leakage currents which could affect the gain of the circuit? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Regarding the spec on R-DNL, I am only concerned with relative adjustments. I'm not concerned with the actual value of the resistor in the digipot but need the digipot to be monotonic. FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I adjust the digital potentiometer for frequencies around 1MHz to 10MHz for adjusting the gain of a video signal? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the maximum frequency that can be applied to the digital potentiometer CLK input? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is there crosstalk between Ch1 and Ch2 of a dual digital potentiometer such that a sine wave applied to Ch1 will occur in Ch2 as well? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
If I program Ch 1 from zero to full scale, will I expect Ch 2 to be disturbed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Digital Feedthrough FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How is the THD performance of digital potentiometer? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
If I use the digital potentiometer in audio volume control, will I experience zipper noise? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
For a digital potentiometer that requires 6-bit word length, what happens if I have 8-bit word length from my PC? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
For a digital potentiometer that requires 12-bit word length, how can I control with only 8-bit word length from my micro? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do you provide any software to control the digital potentiometers? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I daisy-chain multiple potentiometers? How does the serial interface work for multiple AD8403's when there are still only two address bits? Are there multiple /CS lines, one for each individual chip? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I program two channels of a multi-channel digital potentiometer at the same time? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I read back the wiper setting of the digital potentiometers? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I read back the contents of the two RDAC registers of AD5242 or AD5282 (dual I2C compatible digital potentiometer)? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is there a digital potentiometer controlled by a parallel input? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can digital potentiometers do log taper adjustment? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I'm unsure about how to use pin 13 write protect (/WP), pin 14 preset (/PR), and pin 16 ready (RDY)? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Why Should I replace mechanical potentiometers with digiPOT? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What should I watch out for when I replace mechanical potentiometers with digital potentiometers? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the ESD rating of digital potentiometers? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I tell the end-to-end RAB resistance value? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the common failure modes of digital potentiometers? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are there any evaluation boards for the digital potentiometers? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are PB-free digital potentiometers available? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I use the new PB-free DigiPOTs in my traditional solder based PCB assembly process? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Programmable 5-30V Power Supply FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Programmable LDO with Precision FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Manual Push Button LED Driver FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Adjustable Voltage Source for Driving LED FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Adjustable Current Source for Driving Single LED FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Adjustable Current Source for Driving Multiple LEDs FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Programmable Bidirectional Current Source FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
High Power RGB LEDs Driver FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Automatic LED Brightness Control FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
High Voltage DAC FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Bipolar DAC with EEPROM FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Voltage-to-Current Conversion FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Programmable Low Pass Filter FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Programmable State-Variable Filter FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Programmable Oscillator FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Audio Volume Control FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Audio Amplifier Volume Control FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
LCD Panel VCOM Adjustment FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Laser Bias and Modulation Current Biasing FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Manual Rotary Control FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Bipolar Programmable Gain Amplifier FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Programmable Current-Sensing Amplifier FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
6-Bit Controller FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Level Shifting Digital Inputs from 3.3V to 5V or Vice Versa FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Level Shifting Digital Signals from 0V to +5V to -5V to 0V FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Multiple I2C Slave Devices Addressing FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Resolution Enhancement FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pseudo Memory Retention FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
可変抵抗器として使用できる? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
WPピンとPRピンの使用目的 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
O1, O2, SDOピンの処理方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デジポットの抵抗値の計り方 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD5220 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5220BNZ10 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.03 $ 0.93 Y  成分表 PCN 購入
AD5220BNZ100 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.03 $ 0.93 Y  成分表 PCN 購入
AD5220BR10-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.04 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD5220BRM100 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.16 $ 1.04 N  成分表 PCN 購入
AD5220BRM100-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.04 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD5220BRMZ10 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.00 $ 0.90 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5220BRMZ10-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.90 Y  成分表 PCN 購入
AD5220BRMZ100 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.00 $ 0.90 Y  成分表 PCN 購入
AD5220BRMZ100-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.90 Y  成分表 PCN 購入
AD5220BRMZ50 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.00 $ 0.90 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5220BRZ10 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.00 $ 0.90 Y  成分表 PCN 購入
AD5220BRZ10-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 0.90 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD5220BRZ10-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.90 Y  成分表 PCN 購入
AD5220BRZ100 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.00 $ 0.90 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5220BRZ100-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.90 Y  成分表 PCN 購入
AD5220BRZ50 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.00 $ 0.90 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる