AD1953: SigmaDSP™デジタル・オーディオ・プロセッサ
AD1953は、DSP機能を備えたシングルチップ26ビットの全機能内蔵型3チャンネル・デジタル・オーディオ再生システムです。主要な特長としては、3チャンネルのデジタル・オーディオ、6チャンネルのTDM出力、7バンドの48ビット・ステレオ・イコライザ、ラウドスピーカー位置調整のための遅延、Phat Stereo™空間強調、デュアルバンドのプロ品質ダイナミック・プロセッサなどがあります。3個のD ...続きを見る
AD1953: SigmaDSP™デジタル・オーディオ・プロセッサ
製品概要
AD1953は、DSP機能を備えたシングルチップ26ビットの全機能内蔵型3チャンネル・デジタル・オーディオ再生システムです。主要な特長としては、3チャンネルのデジタル・オーディオ、6チャンネルのTDM出力、7バンドの48ビット・ステレオ・イコライザ、ラウドスピーカー位置調整のための遅延、Phat Stereo™空間強調、デュアルバンドのプロ品質ダイナミック・プロセッサなどがあります。3個のDACを内蔵し、48kHzで112dBのS/N比を実現します。本製品には、次のようなダイナミック処理機能があります。
- 小型スピーカー向けに低周波を補正する、きめ細かに調整したバス・ブースト
- 大音量での歪みを除去することで実質的に音量を上げるアルゴリズム
- 大音量が発生する場合(DVDでの突然の大音響シーンなど)に自動的に音量を下げるミッドナイト・モード
- 小音量信号を走行中の騒音より大きくする低レベル拡張(カーステレオ用)
価格と提供する製品:
AD1953 SigmaDSPデジタル・オーディオ・プロセッサは、48ピンTQFPパッケージで提供しており、定格の温度範囲は-40~+105℃です。価格は10,000個単位で5.88ドルからです。
特長
- 5V、3チャンネルオーディオDACシステム
- デジタルオーディオ出力(2チャンネルまたは6チャンネルパケット・モード)
- 48kHzまでのサンプル・レートに対応
- 各チャンネルに7個のバイクワッド・フィルターの選択可能
- 任意な入力/出力を備えたデュアル・ダイナミック・プロセッシング
- 曲線的な調整可能な時定数
- 0~6msの可変遅延-各チャンネルのスピーカ・アライメント
- Phat Stereo™効果のためのステレオ拡散アルゴリズム
- プログラマブルRAMにSPIポートを通してコンプリート・ニュー・プログラムのダウンロード
- パラメータRAMにSPIポートを通して200を超える制御が可能
- SPIポートでトランスペアレント・フィルターのアップデートのためのセーフ・アップロード・モードが可能
- 2つのコントロール・レジスタによって完全なモード制御とメモリ転送が可能
| Part# | DAC DNR (dB) | SNR (dB) | DAC THD+N @ 1 kHz (-3dB) | Product Description | Price* (1000-4999) | Function |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1933 | 110 | 110 | 96 | 192 kHz, 24-Bit CODEC w/ PLL | $3.66 | DAC |
| AD1934 | 108 | 108 | 96 | 192 kHz, 24-Bit CODEC w/ PLL, I2C and SPI. | $3.15 | DAC |
| AD1955 | 120 | 120 | 110 | Multibit Sigma-Delta D/A w/ SACD Playback | $6.86 | DAC |
| AD1853 | 116 | 117 | 104 | 24-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta DAC (Current Output) | $7.59 | DAC |
| AD1852 | 114 | 114 | 104 | Stereo, 24-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta D/A (Voltage Output) | $5.57 | DAC |
| AD1854 | 113 | 112 | 97 | Complete Single Chip Stereo Audio D/A | $4.05 | DAC |
| AD1953 | 112 | 112 | 100 | SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A | $7.14 | DAC, Signal Processor |
| AD1954 | 112 | 112 | 100 | SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A | $7.14 | DAC, Signal Processor |
| AD1833A | 110 | 110 | 95 | Multi-Ch, 24-bit 192 kHz, Sigma-Delta D/A | $3.98 | DAC |
| AD1958 | 109 | 108 | 96 | Stereo, 24-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta D/A w/ PLL | - | DAC |
| AD1851 | 96 | 110 | 90 | 16-Bit, 16 3 FS PCM Audio DACs Dual 5V Supplies | $4.71 | DAC |
| AD1857 | 94 | - | 90 | Stereo, Single Supply 16/18/20-bit Sigma-Delta D/A | - | DAC |
| AD1859 | 94 | - | 88 | Stereo, Single Supply 18-bit Integrated Sigma-Delta D/A | $4.45 | DAC |
| AD1858 | 94 | - | 90 | Stereo, Single Supply 16-bit Sigma-Delta D/A | - | DAC |
| AD1868 | 92 | 98 | 88 | Single Supply Dual 18-Bit Audio DAC | $11.78 | DAC |
| AD1866 | 90 | 95 | 86 | Single Supply Dual 16-Bit Audio DAC | $10.57 | DAC |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD1953 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1953YSTZ | 製造中 | 48 ld LQFP | 48 | Auto | $7.90 | 08/29/2008 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| AD1953YSTZRL | 製造中 | 48 ld LQFP | 48 | Auto | - | 08/29/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD1953YSTZRL7 | 製造中 | 48 ld LQFP | 48 | Auto | $7.90 | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
| EVAL-AD1953EBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | Auto | $168.67 | 10/17/2008 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close