ADN2814:  クロック/データ・リカバリIC、リミット・アンプ内蔵、10Mbps~675Mbpsの連続データ・レート対応

製品状況:   生産/供給中 

ADN2814は、10Mbps~675Mbpsの連続データ・レートの入力に対して量子化、信号レベル検出、クロックおよびデータ・リカバリのレシーバ機能を実行します。プログラミングや外部の基準クロックを使用せずに、自動的にすべてのデータ・レートにロックします。 ジッター転送、ジッター発生、ジッター許容誤差といったすべてのSONETジッター条件を満たしています。特に注記のない限り、仕様はすべて-40~+85℃の周囲温度条件によるものです。

このデバイスをPINダイオードおよびTIAプリアンプと組み合わせることによって、高度に集積化された低価格、低消費電力の光ファイバ・レシーバを構成できます。

入力信号レベルがユーザ調整可能なスレッショールドを下回ると、レシーバ・フロントエンドの信号損失(LOS)検出回路が通知します。LOS検出回路には、出力のチャタリングを防 ...続きを見る

ADN2814:  クロック/データ・リカバリIC、リミット・アンプ内蔵、10Mbps~675Mbpsの連続データ・レート対応

製品概要

ADN2814は、10Mbps~675Mbpsの連続データ・レートの入力に対して量子化、信号レベル検出、クロックおよびデータ・リカバリのレシーバ機能を実行します。プログラミングや外部の基準クロックを使用せずに、自動的にすべてのデータ・レートにロックします。 ジッター転送、ジッター発生、ジッター許容誤差といったすべてのSONETジッター条件を満たしています。特に注記のない限り、仕様はすべて-40~+85℃の周囲温度条件によるものです。

このデバイスをPINダイオードおよびTIAプリアンプと組み合わせることによって、高度に集積化された低価格、低消費電力の光ファイバ・レシーバを構成できます。

入力信号レベルがユーザ調整可能なスレッショールドを下回ると、レシーバ・フロントエンドの信号損失(LOS)検出回路が通知します。LOS検出回路には、出力のチャタリングを防ぐヒステリシスがあります。

ADN2814は、5mm×5mmのコンパクトな32ピンのチップスケール・パッケージで提供しています。

アプリケーション

  • SONET OC-1/3/12および
  • 関連するすべてのFECレート
  • ESCON、高速イーサーネット
  • シリアル・デジタル・インターフェース(DTV)
  • WDMトランスポンダ
  • 再発生器/中継器
  • テスト装置
  • ブロードバンド・クロス接続およびルーター
      • シリアル・データ入力:10Mbps~675Mbps
      • SONET条件を上回るジッタ
        転送/発生/許容誤差
      • 量子化回路感度:3.3mV(typ)
      • 調整可能なスライス・レベル:±95mV
      • 特許取得のクロック・リカバリ・アーキテクチャ
      • 信号損失(LOS)検出範囲:2.3~19mV
      • 独立したスライス・レベル調整およびLOS検出器
      • 基準クロックが不要
      • ロック損失インジケータ
      • I2C®インターフェースを介した
        オプション機能のアクセス
      • 単電源動作:3.3V
      • 低消費電力:435mW(typ)
      • 5×5mm、32ピンLFCSP、鉛フリー

    ADN2814機能ブロック図

    パラメータを入力して類似製品を探す場合は、こちらをクリック>>  製品検索ツール

    参考価格&パッケージ | サンプル | 在庫確認&購入

    ADN2814 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADN2814ACPZ 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 商用 Tray, 490 $ 13.39 $ 11.64 Y  成分表 PCN 購入
    ADN2814ACPZ-500RL7 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 商用 Reel, 500 $ 0.00 $ 11.64 Y  成分表 PCN 購入
    ADN2814ACPZ-RL7 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 商用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 11.64 Y  成分表 PCN 購入

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    Packing, Qty
    梱包形態&数量:チューブ、リール、トレイなどの梱包形態、および梱包されているICの数を表示しています。

    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    出荷可能日
    この日付は、アナログ・デバイセズが注文品を出庫できると想定している日です。ほとんどの製品はこの日付から48時間以内に出荷されます。注文がなされると、アナログ・デバイセズでは納期を確認するための「Acknowledgement:注文確認」のEメールを送信します。注文時には、到着予定日が表示されます。在庫のない製品については注文を受け付け、後日、製品が入荷された時点で発送いたします。また、ご注文された製品について、倉庫の所在地にご注意ください。弊社の倉庫は米国、欧州、東南アジアにありますので、場所によっては輸送時間が異なります。

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    PCN/製造中止案内
    これはこの製品のPCN(製品変更通知)とPDN(製造中止案内)の一覧です。リンクをクリックするとPCN/PDN情報がご覧になれます。 PCNは2009年、PDN(製造中止案内)は2010年から、ウェブサイトで確認していただけるようになりました。2009年以前のPCNとPDNについては、営業担当、もしくは弊社販売代理店へお問い合わせください。

    在庫確認/購入/サンプル
    オンライン購入または弊社パートナー会社にて製品の購入が可能な場合に「購入」ボタンが表示されます。「購入」ボタンをクリックすると、製品の在庫数の確認や購入先を選択するページが表示されます。
    一方、製品のサンプルが請求可能な場合に「サンプル」ボタンが表示されます。
    ウェブサイトからサンプル請求ができない場合は、カスタマーサービスにお問い合わせください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADN2814 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADN2814EB 製品状況: 製造中止 Evaluation Board $ 0.00 No - お問い合わせ
    EVAL-ADN2814EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 581.90 Yes - お問い合わせ

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    content here.
    content here.