ADN2813は、12.3Mbps~1.25Gbpsの連続データ・レートの入力に対して量子化、信号レベル検出、クロックおよびデータ・リカバリのレシーバ機能を実行します。プログラミングや外部の基準クロックを使用せずに、自動的にすべてのデータ・レートにロックします。 ジッター転送、ジッター発生、ジッター許容誤差といったすべてのSONETジッター条件を満たしています。特に注記のない限り、仕様はすべて-40~+85℃の周囲温度条件によるものです。
このデバイスをPINダイオードおよびTIAプリアンプと組み合わせることによって、高度に集積化された低価格、低消費電力の光ファイバ・レシーバを構成できます。
入力信号レベルがユーザ調整可能なスレッショールドを下回ると、レシーバ・フロントエンドの信号損失(LOS)検出回路が通知します。LOS検出回路には、出力のチャタリングを防ぐヒステリシスがあります。
ADN2813は、5mm×5mmのコンパクトな32ピンのチップスケール・パッケージで提供しています。
アプリケーション
Close