シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD9961:  10-/12-Bit, Low Power, Broadband MxFE

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

The AD9961/AD9963 are pin-compatible, 10-/12-bit, low power MxFE® converters that provide two ADC channels with sample rates of 100 MSPS and two DAC channels with sample rates to 170 MSPS. These converters are optimized for transmit and receive signal paths of communication systems requiring low power and low cost. The digital interfaces provide flexible clocking options. The transmit is configurable for 1×, 2×, 4×, and 8× interpolation. The receive path has a bypassable 2× decimating low-pass filter.

The AD9961 and AD9963 have five auxiliary analog channels. Three are inputs to a 12-bit ADC. Two of these inputs can be configured as outputs by enabling 10-bit DACs. The other two channels are dedicated outputs from two independent 12-bit DACs.

The high level of integrated functionality, small size, and low power dissipation of the AD9961/AD9963 make them well- suited for portable and low power applications.


Applications
  • Wireless infrastructure
    Picocell, femtocell basestations
  • Medical instrumentation
    Ultrasound AFE
  • Portable instrumentation
    Signal generators, signal analyzers

特長と利点

  • Dual 10-bit/12-bit, 100 MSPS ADC
    SNR = 67 dB, fIN = 30.1 MHz
  • Dual 10-bit/12-bit, 170 MSPS DAC
    ACLR = 74 dBc
  • 5 channels of analog auxiliary input/output
  • Low power, <425 mW at maximum sample rates
  • Supports full and half-duplex data interfaces
  • Small 72-lead LFCSP lead-free package

AD9961 Functional Block Diagram

NOTE ON EVALUATING THE AD9961:

To evaluate the full capabilities of the AD9961, an AD9961-EBZ evaluation board and AD-DPGIOZ pattern generator/receiver are required. If you do not have either of these components already, please be sure to order both.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9961/AD9963: 10-/12-Bit, Low Power, Broadband MxFE Data Sheet (Rev A, 08/2012) (pdf, 993 kB)  データシート PDF
AN-1067: 位相ノイズとジッタの電力スペクトル密度:理論、データ解析、実験結果  (pdf, 1029 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1067: The Power Spectral Density of Phase Noise and Jitter: Theory, Data Analysis, and Experimental Results  (pdf, 866 kB) アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD9961 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9961BCPZ 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 72 工業用 Tray, 168 $ 30.29 $ 25.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD9961BCPZRL 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 72 工業用 Reel, 2000 - $ 25.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD-DPGIOZデータ・パターン・ジェネレータ / レシーバ
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD-DPGIOZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 995.00 Yes -
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD-DAC-FMC-ADP 製品状況: 製造中 FMC to High-Speed DAC Evaluation Board Adaptor $ 125.00 Yes -
AD9961 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9961-EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 495.00 Yes -
AD-DAC-FMC-ADP 製品状況: 製造中 FMC to High-Speed DAC Evalution Board Adaptor $ 125.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる