シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADV7344:  マルチフォーマット・ビデオ・エンコーダ:6個の14ビットNoise Shaped Video®、D/Aコンバータ内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADV7344は、64ピンLQFPパッケージを採用した高速D/Aビデオ・エンコーダです。6個の高速、NSV、3.3Vの14ビット・ビデオDACが、標準解像度(SD)、拡張解像度(ED)、または高解像度(HD)のビデオ・フォーマットで、コンポジット(CVBS)、 ビデオ(YC)、およびコンポーネント(YPrPb/RGB)のアナログ出力をサポートします。

ADV7344は、さまざまな方法で設定できる30ビットのピクセル入力ポートを内蔵しています。SDビデオ・フォーマットは、SDRインターフェースを使用してサポートします。ED/HDビデオ・フォーマットは、SDRインターフェースとDDRインターフェースを使用してサポートします。ピクセル・データは、YCrCbまたはRGBの色空間で出力することができます。

ADV7344は、組込みEAV/SAVタイミング・コード、外部ビデオ同期信号、I2CとSPIの通信プロトコルもサポートします。さらに、SDとED/HDの同時入出力もサポートします。216MHz(SDとED)と297MHz(HD)のオーバーサンプリングにより、外部出力フィルタリングは不要です。そしてフルドライブDACにより、外部出力バッファリングは不要です。ケーブル検出機能とDAC自動パワーダウン機能により、消費電力を最小限に抑えます。

アプリケーション

  • DVDレコーダとプレーヤ
  • 高解像度ブルーレイDVDプレーヤ
  • HD DVDプレーヤ
  • 特長と利点

    • 1.8V/3.3Vインターフェースのサポート
    • 74.25MHz、20/30ビットの高解像度入力
    • 6個のNoise Shaped Video(NSV)方式14ビット・ビデオDACを内蔵
    • NTSC M、PAL B/D/G/H/I/M/N、PAL 60をサポート
    • NTSCおよびPALスクエア・ピクセル動作(24.54/29.5MHz)
    • マルチフォーマット・ビデオ入力
    • マクロビジョン®Rev7.1.L1(SD)とRev1.2(ED)準拠 
    • SDとED/HDの同時動作
    • マルチフォーマット・ビデオ出力
    • EIA/CEA-861Bコンプライアンス
    • プログラマブル機能
    • コピー・ジェネレーション・マネジメント・システム(CGMS)
    • クローズド・キャプショニングとワイド・スクリーン・シグナリング(WSS)

    ADV7344機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADV7344: 6個の14ビットNoise Shaped Video® D/Aコンバータを内蔵するマルチフォーマット・ビデオ・エンコーダ (Rev 0, 10/2006) (pdf, 4556 kB)  データシート PDF
    ADV7344: Multiformat Video Encoder Six 14-Bit Noise Shaped Video DACs Data Sheet (Rev B, 02/2012) (pdf, 1155 kB)  データシート PDF
    ADV734x Design Support Files ユーザー・ガイド HTML
    アナログ・デバイセズのアドバンストTV メディア掲載一覧 HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADV7344 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADV7344EBZ 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 0.00 Yes - お問い合わせ

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる