シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADV7188:  ビデオ・デコーダ、12ビット、マルチフォーマットSDTV、高速スイッチ・オーバレイ対応

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADV7188は一体型のビデオ・デコーダであり、世界標準のNTSC、PAL、SECAMに適合した標準アナログ・ベースバンドTV信号を検出して、20ビット、10ビットCCIR601/CCIR656に適合した4:2:2コンポーネント・ビデオ・データに変換します。

柔軟性の高い先進的なデジタル出力インターフェースにより、ラインロック・クロックをベースにしたシステムでパフォーマンス・ビデオのデコードと変換が可能になります。このため、本製品は、テープベースの信号源、放送用信号源、セキュリティ/監視カメラ、業務用システムなどの、さまざまなアナログ・ビデオ特性を持つ幅広いアプリケーションに最適です。

12ビット精度のA/D変換は、業務用品質のビデオ性能を実現し、他に匹敵するものはありません。これにより、10ビット出力モードで真の10ビット分解能が得られます。12チャンネルのアナログ入力は、さまざまな組み合わせで標準的なコンポジット信号、Sビデオ信号、YPrPb ビデオ信号を受け付けます。AGC(自動ゲイン・コントロール)回路とクランプ再生回路を内蔵しているため、0.5~1.6Vのピークtoピーク範囲のビデオ信号を入力できます。これらの回路をバイパスしてマニュアル設定にすることもできます。

すべてのモードでADCとデータパスに対して固定の54MHzクロックが使用できるため、きわめて高精度の正確なサンプリングとデジタル・フィルタリングが可能です。ラインロック・クロック出力により、±5%のライン長変化があっても、出力データレート、タイミング信号、出力クロック信号を同期化、非同期化、またはラインにロックすることができます。出力制御信号によって、ほとんどのアプリケーションでグルーレスなインターフェース接続が可能です。ADV7188のモードは、2線式のシリアル双方向ポート(I2C互換)で設定します。

アプリケーション
  • DVDレコーダ
  • ビデオ・プロジェクタ
  • HDDベースのPVR/DVDR
  • 液晶テレビ
  • セットトップ・ボックス
  • セキュリティ・システム
  • デジタルTV
  • AVRレシーバ

ADV7188 機能ブロック図

AdvantivAdditional product choices for Advanced TV applications are available on the Advantiv® site.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV7188: Multiformat SDTV Video Decoder with Fast Switch Overlay Support Data Sheet (Rev A, 01/2007) (pdf, 3159 kB)  データシート PDF
AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests  (pdf, 187 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-850: 0: Adaptive Digital Line Length Tracking  (pdf, 203 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADV7188 Design Support Files ユーザー・ガイド HTML
次世代TV用アナログ半導体ソリューション (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術関連記事 HTML
Optimizing standard-definition video on high-definition displays
The availability of large-screen HD LCD TVs and plasma displays is driving the popularity of digital-TV broadcasts and HD-signal interfaces.
(EDN, February 5, 2009)
技術関連記事 HTML
Analog Video Time Base Correction and Processing for Nonstandard TV Signals
by Frank Kearney, Analog Devices
(Design Line, 6/8/2007)
技術関連記事 HTML
次世代TV用アナログ半導体ソリューション (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術資料 HTML
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
製品カタログ PDF
アナログ・デバイセズのアドバンストTV メディア掲載一覧 HTML
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
ADV7188 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる