シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADV611-ADV612:  クローズド・サーキットTV用デジタル・ビデオ・コーデック

製品詳細

代替製品
  • ADV212 Wavescale® JPEG2000ビデオ・コーデック

ADV611とADV612は、低価格、シングル・チップ、専用機能の全デジタル化CMOS VLSIデバイスであり、非常に高画質でCCIR-601デジタル・ビデオの視覚劣化のない7500:1リアルタイム圧縮 / 伸長を行うことができます。このチップは外付け部品不要なビデオおよびホスト・インターフェースとSRAMを内蔵しているため、部品数の削減と広範囲なアプリケーションに適するシステム・レベル構成が可能です。ADV611とADV612は、ADV601と100%ビットストリーム互換です。

ADV611/ADV612 機能ブロック図

Third Party Support

For third party tools and support, visit the Gastager Systemtechnik GmbH website.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV611/ADV612: Closed Circuit TV Digital Video Codec Data Sheet (Rev 0, 01/1999) (pdf, 1048 kB)  データシート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can JPEG2000 be used in home video distribution? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADV611-ADV612 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる