シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADV601LC:  ビデオ・コーデック、超低価格

製品詳細

代替製品
  • ADV212 Wavescale® JPEG2000ビデオ・コーデック

ADV601とADV601LCは、非常に高い画像品質レベルによるCCIR-601デジタル・ビデオ信号の350:1までのリアルタイム圧縮および伸長でビジュアル損失のない動作をサポートする、非常に低価格のシングル・チップ、専用機能の全デジタルCMOS VLSIデバイスです。ADV601はコンポーネント当たり10ビットの性能と専用のDSPシリアル・ポートを備えており、パッケージは160ピンPQFPです。ADV601LCはコンポーネント当たり8ビットの性能を備え、DSPシリアル・ポートはありません。これは小型120ピンTQFPパッケージの超低価格デバイスです。

ADV601LC 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV601LC: Ultra Low Cost Video Codec Data Sheet  (Rev 0, 01/1999) (pdf, 545 kB)  データシート PDF
AN-336: JPEG Compression アプリケーション・ノート HTML
AN-205: ビデオ・フォーマットと必要な負荷終端  (pdf, 515 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-205: Video Formats and Required Load Terminations  (pdf, 241 kB) アプリケーション・ノート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can JPEG2000 be used in home video distribution? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADV601LC モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる