ADV601
製造中止ビデオ・コーデック、低価格、マルチフォーマット
Viewing:
製品情報
- Precise Compressed Bit Rate Control
- Field Independent Compression
- Flexible Video Interface Supports All Common Formats, Including CCIR-656
- General Purpose 8-, 16- or 32-Bit Host Interface With 512 Deep 32-Bit FIFO
ADV601とADV601LCは、非常に高い画像品質レベルによるCCIR-601デジタル・ビデオ信号の350:1までのリアルタイム圧縮および伸長でビジュアル損失のない動作をサポートする、非常に低価格のシングル・チップ、専用機能の全デジタルCMOS VLSIデバイスです。ADV601はコンポーネント当たり10ビットの性能と専用のDSPシリアル・ポートを備えており、パッケージは160ピンPQFPです。ADV601LCはコンポーネント当たり8ビットの性能を備え、DSPシリアル・ポートはありません。これは小型120ピンTQFPパッケージの超低価格デバイスです。 FTPサイトおよびソフトウェア・シミュレータ
ソフトウェア、回路図、およびアプリケーションに関する幅広い情報をADV601 FTP Siteから入手できます。ADV601のソフトウェア・シミュレータもお試しください。
ドキュメント
アプリケーション・ノート 6
サードパーティ・パートナー・プログラム 1
製造中止品のデータシート 1
サードパーティ・パートナー・プログラム 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADV212 | 新規設計には非推奨 |
Wavescale® JPEG2000ビデオ・コーデック (新規設計には非推奨) |