シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD1893:  サンプル・レート・コンバータ、16ビット用、SamplePort、低価格

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD1893 SamplePortは、フルデジタル・ステレオ非同期サンプル・レート・コンバータ(ASRC)で、デジタル・オーディオ機器におけるサンプル・レートのインターフェースと互換性の問題を解決します。AD1893は、低電圧、低消費電力の動作を必要とする低価格の16ビット非可変速度アプリケーション向けのデバイスです。(SamplePortファミリーのほかの製品については、AD1890のデータシートを参照してください。)入力サンプル・クロックと出力サンプル・クロック(両方ともAD1893 ASRCの入力)間の周波数 / 位相関係が任意で、単純な整数比で関連付ける必要がないため本製品は非同期動作を行います。デバイスが入力サンプル・クロックと出力サンプル・クロック間の関係を自動的に検知するため、これらのクロック周波数を明示的に選択または設定する必要はありません。この入出力サンプル・クロックの公称周波数レンジは8~56kHzで、両クロックの比は約1:2から2:1まで変化します。

入出力制御信号は、さまざまなDSPチップ、AES/EBUレシーバ / トランスミッタ、I2S互換デバイスとのきわめて柔軟なインターフェースを可能にします。入力データと出力データは、個別にL/Rクロック・エッジに右詰めまたは左詰めにされます(必要に応じて1ビット・クロックだけ遅延)。右詰めモードの場合、MSBはL/Rクロック・エッジ変化から16ビット・クロック期間遅延します。入力データと出力データを個別にワード・クロック立上がりエッジにそろえることもできます。データ・フォーマット指定は、入力ポートでも出力ポートでも2本のモード・ピンでエンコードします。

AD1893は、0.8mmシングル・ポリシリコン / ダブル・メタルCMOSプロセスを使って製造され、0.6インチ幅のプラスチック28ピンDIPと10×10mmサイズの44ピンTQFPパッケージがあります。+3~+5V電源で動作し、0~+70℃の商用温度範囲で使用できます。

アナログ・デバイセズのオーディオページもあわせてご覧ください。

AD1893 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD1893: Low Cost SamplePort 16-Bit Stereo Asynchronous Sample Rate Converter Data Sheet (Rev A, 12/1998) (pdf, 216 kB)  データシート PDF
AN-327: DAC ICs: How Many Bits Is Enough?  (pdf, 345 kB)
Digital audio playback DACs are available in a variety of different architectures--each with it's own performance tradeoffs.
アプリケーション・ノート PDF
AN-211: The Alexander Current-Feedback Audio Power Amplifier  (pdf, 1154 kB) アプリケーション・ノート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD1893 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる