モバイル・テレビ・チューナ

アナログ・デバイセズ社の子会社、インテグラント・テクノロジーズ社は、高度な設計技術を駆使してモバイル放送に向けたチップセット・ソリューションを提供します。インテグラント社のソリューションは、ブロードバンドRFチューナICとそれをコアとしたSoC(システム・オンチップ)から構成され、同社が独自に開発した低消費電力回路手法と高度なRF CMOS技術を用いたDMB(デジタル・マルチメディア・ブロードキャスティング)アプリケーション用のダイレクト・コンバージョン・アーキテクチャを採用しています。現行ソリューションではまだ何十個ものICやディスクリート部品、受動部品を必要とするのが一般的な市場で、インテグラント社はシングルチップのソリューションを提供します。詳細は、弊社営業部または販売代理店までお問い合わせください。

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

Mobile TV Tuners
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除






Part#
Results: 14
Mobile TV StandardProduct DescriptionPower Consumption (mW)Size (mm²)Package
Sort
parameter
  
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
 
Filter by value

    
ADMTV201ISDB-TLow Power Mobile TV Tuner for ISDB-T762.1 x 2.1 24-WLCSP
ADMTV803CMMB, CMMB/DTMB, DVB-H/DVB-T, ISDB-T, T-DMB/DABVHF/UHF Tuner Multi-Standard DIgital TV92/94 (VHF/UHF)4 x 424-WLCSP
ADMTV102CMMB/DTMB, DVB-H/DVB-TVHF/UHF RF Tuner2005 x 5 32-QFN
ADMTV202ISDB-T1seg RF Tuner752.1 x 2.1 23-WLCSP
ADMTV300T-DMB/DABBand-III/L-band/FM Triple-band RF Tuner70/78 (Band III/L-Band)5 x 5 32-QFN
ADMTV315T-DMB/DABBand-III/L-band/FM Triple-band One-chip Receiver (SoC)90/100 (Band III/L-Band)7 x 7 144-FBGA
ADMTV316T-DMB/DABBand-III/FM Dual-channel One-chip Receiver (SoC)180 (Dual Channel)9 x 9 192-FBGA
ADMTV340CMMBS-Band RF Tuner1505 x 5 32-QFN
ITD2010ISDB-T1&3seg Dual Band RF Tuner1006 x 6 40-QFN
ITD3010T-DMB/DABBand-III/FM RF Tuner1006 x 6 40-QFN
ITD3020T-DMB/DABBand-III/L-band/FM Triple-band RF Tuner100/160 (Band III/L-Band)6 x 6 40-QFN
MTV211ISDB-T1seg One-chip Receiver (SiP)1409 x 9 46-LGA
MTV320S-DMBDiversity S-DMB RF Tuner1405 x 5 36-QFN
MTV330S/T-DMBT-DMB/S-DMB One-chip Tuner100/140 (T-DMB/S-DMB)6 x 6 48-QFN
Please scroll down to see more data.
ページトップへ