content here.
content here.

ADMTV300:  LOW-IF TUNER IC FOR T-DMB, DAB & FM

The ADMTV300 is a highly integrated CMOS, single-chip, low IF single-conversion tuner IC for mobile application like terrestrial digital multimedia broadcasting (DMB), dual-band digital audio broadcasting (DAB), and FM. It includes three LNAs, a RF PGA, a downconversion mixer, a bandwidth-adjustable image rejection band-pass filter, an IF programmable gain amplifier, a VCO, and a fractional-N PLL. ...続きを見る

ADMTV300:  LOW-IF TUNER IC FOR T-DMB, DAB & FM

製品概要

The ADMTV300 is a highly integrated CMOS, single-chip, low IF single-conversion tuner IC for mobile application like terrestrial digital multimedia broadcasting (DMB), dual-band digital audio broadcasting (DAB), and FM. It includes three LNAs, a RF PGA, a downconversion mixer, a bandwidth-adjustable image rejection band-pass filter, an IF programmable gain amplifier, a VCO, and a fractional-N PLL. On-chip low phase noise VCO along with high resolution fractional-N frequency synthesizer makes in-band phase noise lower than that of any other conventional tuner. The ADMTV300 uses single 1.2 V power supply. It has an industry-standard I2C serial bus interface.

The ADMTV300 exhibits very low power consumption, such as 70 mW. With a small 5 mm × 5 mm 32-lead LFCSP (QFN) package, the ADMTV300 is the best solution for highly integrated multituner system applications and portable applications, where low power consumption is critical.

Product Highlights

  1. Single chip synthesized tuner for terrestrial DMB, dual-band DAB and FM receiver
  2. Low-IF single-conversion architecture which eliminates all SAW filters
  3. Ultra low power consumption: 70 mW

Applications

  • Terrestrial DMB and DAB Mobile Phone
  • Low Power Portable TV, PDA, Car A/V
  • FM radio application
  • Data Sheet, Rev. PrB, 7/08

    • Single chip synthesized tuner for T-DMB, dual-band DAB and FM receiver
    • Low-IF single-conversion architecture which eliminates all SAW filters
    • Covers whole band-III (168 ~ 245MHz), L-band (1450 ~ 1492 MHz) and FM (88 ~ 108 MHz)
    • High Input sensitivity : -102 dBm
    • Very low power consumption:
      70 mW at Band III
    • Supply: 1.2 V (core) / 1.8 V ~ 3.3 V (I/O)
    • On-chip fast switching fractional-N PLL
    • On-chip low phase noise and wide frequency range VCO
    • On-chip bandwidth-adjustable low pass filter
    • Integrated IF programmable gain amplifier for direct connection to digital demodulators
    • Noise/Linearity optimization through internal RF RSSI and AGC loop
    • Minimal external components
    • Small 32-LFCSP (QFN) package (5 mm × 5 mm × 0.85 mm)

    Functional Block Diagram for ADMTV300

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。