content here.
content here.

iMEMSマイクロフォン

高品質のオーディオ・アクイジション
アナログ・デバイセズの革新的なiMEMS®技術に広大な可能性があることは、世界中の設計エンジニアの間でよく知られるようになってきています。だからこそ、この技術が採用されているモーション・センサーやさらにはiMEMSマイクロフォンは何百もの最先端アプリケーションで、日々、使用されているのです。

アナログ・デバイセズのオーディオ信号処理の専門知識と20年に及ぶMEMSのノウハウとを組み合わせることで、iMEMSマイクロフォンはかつてない性能と信頼性を提供します。iMEMSアナログ/デジタル出力マイクロフォンは加重平均61dBのS/N比と、100Hzから12kHzにわたって平坦な周波数応答をもち、次世代のオーディオに求められる要件を実現する優れたオーディオ・アクイジションを提供します。

トピック

リソース&その他の関連情報

Up
Up
Up
Up

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

MEMS Microphones
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除












Part#
Results: 2
TypePort LocationSNR (dBA)Noise Typical (dBA)Sensitivity @ 1 kHzPSRRFrequency ResponseSupply Current I(sleep) (uA)PackagePrice* (1000-4999)
Sort
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
           
ADMP401AnalogBottom6232-42 dBV70 dBV100 Hz to 15 kHz250µAn/a4.72mm × 3.76mm LGA $1.63
ADMP421DigitalBottom6133-26 dBFS80 dBFS100 Hz to 15 kHz650µA503.00 mm x 4.00 mm LGA $2.04
Please scroll down to see more data.
ページトップへ