シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADDI7100:  CCD信号プロセッサー、全機能内蔵、12ビット、45MHz

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADDI7100はCCDアプリケーション向け、全機能内蔵のアナログ信号プロセッサーです。この製品は、CCDアレイのインターレースおよびプログレッシブ・スキャン出力をサンプル、処理するための45MHzのシングルチャンネル・アーキテクチャ設計を特長としています。ADDI7100のシグナル・チェーンは、相互ダブル・サンプリング(CDS)、デジタル制御の可変ゲイン・アンプ(VGA)、黒レベル・クランプ、および12ビットのA/Dコンバータから成っています。

内部のレジスタは、3線式のデジタル・インターフェースを使ってプログラムされます。プログマブル機能は、ゲイン調整、黒レベル調整、入力クロックの極性およびパワーダウン・モードなどを含んでいます。ADDI7100は単電源3Vから動作し、標準的に125mWを消費し、省スペースの32ピンLFCSPにパッケージされています。



アプリケーション

  • デジタル・スチル・カメラ
  • デジタル・ビデオ・カメラ
  • PCカメラ
  • ポータブルCCDイメージング・デバイス
  • CCTVカメラ

特長と利点

  • AD9945のピン互換アップグレード製品
  • 可変ゲインの45MHzCDS
  • 6dB~42dBの10ビット可変ゲイン・アンプ(VGA)
  • 低ノイズ、光学的黒レベル・クランプ回路
  • プレブランキング機能
  • 12ビット、45MHzのADC
  • ノーミス・コード保証
  • 3線式シリアル・デジタル・インターフェース
  • 3Vの単電源動作
  • スペース効率の良い32ピン5mm×5mm LFCSPを採用

ADDI7100機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADDI7100: Complete, 12-Bit, 45 MHz CCD Signal Processor Data Sheet (Rev C, 06/2010) (pdf, 374 kB)  データシート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADDI7100 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADDI7100BCPZ 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工業用 Tray, 490 $ 6.87 $ 5.22 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADDI7100BCPZRL 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工業用 Reel, 5000 $ 5.22 $ 5.22 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる