シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADDI7004:  HD画像信号プロセッサ、クワッド・チャンネル、Precision Timing™コア内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADI7004は、高速画像アプリケーション向けの高集積クワッド・チャンネルのHD画像信号プロセッサです。各チャンネルは最大72MHzまでのピクセル・レートで仕様化されており、ADC変換含む完全なアナログ・フロントエンド(AFE)を内蔵しています。Precision Timing™ コアの使用により、相補ダブル・サンプラー(CDS)とサンプル・アンド・ホルド・アンプ(SHA)クロックの調整が72MHz動作に対して約220psの分解能で可能です。ADDI7004はまた、デュアル・チャンネルのデータ出力に対して、軽減範囲の低電圧差動シグナリング(LVDS)インターフェースを内蔵しています。

各アナログ・フロントエンドには、黒レベルへのクランプ機能、CDS/SHA、VGAおよび14ビット、72MHzのA/Dコンバータ(ADC)が含まれています。動作は、3線式シリアル・インターフェースを介してプログラムされます。

この製品は、省スペース、6×6mm、76ボールのBGAパッケージを採用し、動作温度範囲-25℃~+85℃にわたって仕様化されています。

アプリケーション

  • デジタル・ビデオ・カメラ
  • デジタル静止画カメラ(DSC)
  • 医用画像処理
  • 高速工業用カメラ

特長と利点

  • CCDおよびCMOSイメージ・センサーをサポート
  • 4つのAFEチャンネル
  • アナログ/デジタルコア用電源電圧:1.8V
  • 軽減範囲を備えたLVDS出力のシリアル・データ出力
  • 差動アナログ入力
  • 相関ダブル・サンプリング(CDS)またはSHA(CDSをバイバス):-3dB、0dB、+3dBと+6dBゲイン
  • 6dB~42dBの10ビット可変ゲイン・アンプ(VGA)
  • 14ビット、72MHz A/Dコンバータ(ADC)
  • 可変レベル制御付き黒レベル・クランプ機能
  • Precision Timing コア分解能:220ps@72 MHz

機能ブロック図

The ADDI7004BB is no longer recommended for new designs. The ADDI7004BBB is the recommended replacement.
For more information about the ADDI7004, contact the CCD Development Group.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADDI7004: Quad-Channel, HD Image Signal Processor with Precision Timing Core Data Sheet (Rev SpE, 04/2014) (pdf, 63 kB)  データシート PDF
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
ADDI7004 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADDI7004BBBCZ 製品状況: 製造中 CHIP SCALE BGA 76 商用 Tray, 429 $ 35.00 $ 28.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADDI7004BBBCZRL 製品状況: 製造中 CHIP SCALE BGA 76 商用 Reel, 2500 - $ 28.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる