シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9978A:  CCD信号プロセッサ、デュアル・チャンネル、14ビット、Precision Timingコア内蔵

  • 製品詳細

    特長、スペック、ステータス、価格、ブロック図、類似製品、サポート

  • 資料

    データシート、アプリケーション・ノート、チュートリアル、ユーザー・ガイド、品質、鉛フリー、実用回路、ビデオ

  • 評価用キット、
    シンボル & フットプリント

    評価用キット、シンボル
    & フットプリント

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9978は、高速デジタル・ビデオ・カメラ・アプリケーション向けの、高集積デュアル・チャンネルのCCD信号プロセッサです。各チャンネルは最大75MHzのピクセル・レートで仕様化されており、ADC変換含む完全なアナログ・フロントエンドを内蔵しています。Precision Timing™コアの使用により、相関ダブル・サンプラー(CDS)とサンプル・アンド・ホールド・アンプ(SHA)クロックの調整が75 MHz動作に対して約240psの分解能で可能です。AD9978はまた、デュアル・チャンネルのデータ出力に対して、軽減範囲の低電圧差動シグナリング(LVDS)インターフェースを内蔵しています。

各アナログ・フロントエンドには、黒レベルへのクランプ機能、CDS、VGAおよび14ビット、75MHzのA/Dコンバータが含まれています。動作は、3線式シリアル・インターフェースを介してプログラムされます。

この製品は、省スペース、6×6 mmの40ピンLFCSPパッケージを採用し、動作温度範囲−25°C ~+85°Cにわたって仕様化されています。

アプリケーション
  • デジタル・ビデオ・カメラ
  • デジタル静止画カメラ(DSC)
  • デジタル・コピー
  • 多機能プリンタ
  • 高速工業用カメラ

特長と利点

  • デュアルAFEチャンネル
  • アナログ/デジタルコア用電源電圧:1.8V
  • 軽減範囲を備えたLVDS出力のシリアル・データ出力
  • 差動アナログ入力
  • 相関ダブル・サンプリング(CDS)またはSHA(CDSをバイバス):-3dB、0dB、+3dBと+6dBゲイン
  • 6 dB~42 dBの10ビット可変ゲイン・アンプ(VGA)
  • 14ビット、65 MHz A/Dコンバータ(ADC)
  • 可変レベル制御付き黒レベル・クランプ機能
  • Precision Timingコア分解能:240ps@75MHz

機能ブロック図

OF NOTE ...

For more information about the AD9978A, contact the CCD Development Group.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9978A: Dual-Channel, 14-Bit HD Image Signal Processor with Precision Timing Core Data Sheet (Rev SpA, 01/2010) (pdf, 69 kB)  データシート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML