シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9978:  CCD信号プロセッサ、デュアル・チャンネル、14ビット、Precision Timingコア内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9978:CCD信号プロセッサ、デュアル・チャンネル、14ビット、高精度タイミング・コア内蔵 製品概要 AD9978は、高速デジタル・ビデオ・カメラ・アプリケーション向けの、高集積デュアル・チャンネルのCCD信号プロセッサです。各チャンネルは最大65MHzのピクセル・レートで仕様化されており、ADC変換含む完全なアナログ・フロントエンドを内蔵しています。Precision Timing™コアの使用により、相関ダブル・サンプラー(CDS)とサンプル・アンド・ホールド・アンプ(SHA)クロックの調整が65 MHz動作に対して約240psの分解能で可能です。AD9978はまた、デュアル・チャンネルのデータ出力に対して、軽減範囲の低電圧差動シグナリング(LVDS)インターフェースを内蔵しています。

各アナログ・フロントエンドには、黒レベルへのクランプ機能、CDS、VGAおよび14ビット、65MHzのA/Dコンバータが含まれています。動作は、3線式シリアル・インターフェースを介してプログラムされます。

この製品は、省スペース、6×6 mmの40ピンLFCSPパッケージを採用し、動作温度範囲−25°C ~+85°Cにわたって仕様化されています。


アプリケーション
  • デジタル・ビデオ・カメラ
  • デジタル静止画カメラ(DSC)
  • デジタル・コピー
  • 多機能プリンタ
  • 高速工業用カメラ

特長と利点

  • デュアルAFEチャンネル
  • アナログ/デジタルコア用電源電圧:1.8V
  • 軽減範囲を備えたLVDS出力のシリアル・データ出力
  • 差動アナログ入力
  • 相関ダブル・サンプリング(CDS)またはSHA(CDSをバイバス):-3dB、0dB、+3dBと+6dBゲイン
  • 6 dB~42 dBの10ビット可変ゲイン・アンプ(VGA)
  • 14ビット、65 MHz A/Dコンバータ(ADC)
  • 可変レベル制御付き黒レベル・クランプ機能
  • Precision Timingコア分解能:240ps@65MHz

AD9978機能ブロック図

For more information about the AD9978, contact the CCD Development Group.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9978: Dual-Channel, 14-Bit CCD Signal Processor with Precision Timing Core Data Sheet (Rev SpB, 09/2008) (pdf, 65 kB)  データシート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9978 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる