シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9970:  CCD信号プロセッサ、14ビット、高精度タイミング生成器(Precision Timing™ ジェネレータ)内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9970は、高速デジタル・ビデオ・カメラ・アプリケーション向けの高集積CCD信号プロセッサです。最大65MHzまでのピクセル・レート仕様を持つAD9970は、A/Dコンバータにプログラマブル・タイミング・ドライバを組み合わせた、全機能内蔵のアナログ・フロントエンドから構成されています。 Precision Timingコアの使用により、高速クロックの調整が65MHz動作に対して約240psの分解能で可能です。またAD9970は、データ出力として低電圧のLVDSインターフェースを使っています。

アナログ・フロントエンドは、黒レベルへのクランプ機能、CDS、VGAおよび65MSPS、14ビットA/Dコンバータが含まれています。タイミング・ドライバは、RG、HLとH1~H4のための高速CCDクロック・ドライブを提供します。動作は、3線式シリアル・インターフェースを介してプログラムされます。

この製品は、省スペース、5mm×5mmの32ピンLFCSP_VQパッケージを採用し、動作温度範囲-25℃~+85℃にわたって仕様化されています。

アプリケーション

  • 業務用HDTVカムコーダ
  • 業務用/ハイエンド・デジタル・カメラ
  • 放送用カメラ
  • 工業用高速カメラ
  • 高速データ・アクイジション・システム

特長と利点

  • アナログ/デジタルコア用電源電圧:1.8V
  • 軽減範囲を備えたシリアル・データ・リンク
  • LVDS出力
  • 相関ダブル・サンプリング(CDS):-3dB、0dB、+3dBと+6dBゲイン
  • 6dB~42dBの10ビット可変ゲイン・アンプ(VGA)
  • 14ビット、65MHzのADC
  • 可変レベル制御付き黒レベル・クランプ機能
  • 完全タイミング・ジェネレータ内蔵
  • Precision Timing コア分解能:240ps@65MHz
  • 3Vの水平ドライバとRGドライバを内蔵
  • 5mm×5mm、32ピンLFCSP_VQパッケージ

機能ブロック図

For more information about the AD9970, contact the CCD Development Group.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9970: 14-Bit CCD Signal Processor with Precision Timing™ Generator Data Sheet (Rev SpB, 08/2009) (pdf, 78 kB)  データシート PDF
Analog Front Ends Beat A Speedy Path to Integration
(eeProductCenter, 7/6/2006)
関連記事 HTML
14-bit AFE Features a Major Reduction in Board Space
(EDN, 12/16/2005)
関連記事 HTML
A Fast 14-Bit Analog Front End for High-definition Image Processing
(RFDesign, 1/11/2006)
関連記事 HTML
Analog Front End Captures High-Def Content 関連記事 HTML
New Device May Usher in More Affordable HD Acquisition Options
(BroadcastEngineering, 12/8/2005)
関連記事 HTML
We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9970 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる