シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9949:  CCD信号プロセッサ、12ビット、高精度タイミング・コア内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9949は、デジタル・スチール・カメラ・アプリケーション向けの高集積CCD信号プロセッサです。最大36 MHzのピクセル・レート仕様を持つAD9949は、A/Dコンバータにプログラマブル・タイミング・ドライバを組み合わせた、全機能内蔵のアナログ・フロントエンドで構成されています。高精度タイミング・コアの使用により、高速クロックの調整が約600ps以下の分解能で可能です。

アナログ・フロントエンドには、ブラック・レベルへのクランプ機能、CDS、PxGA、VGAおよび36MSPS、12ビットのA/Dコンバータが含まれています。タイミング・ドライバは、RG、HLとH1~H4のための高速CCDクロック・ドライブを提供します。動作は、3線式シリアル・インターフェースを介してプログラムされます。

省スペースの40ピンLFBGAパッケージを採用し、AD9949は動作範囲-20℃~+85℃にわたって仕様規定されています。

特長と利点

  • 相関ダブル・サンプラー(CDS)
  • ピクセル・ゲイン・アンプ(PxGA®):0 dB~18 dB
  • 6 dB~42 dBの10ビット可変ゲイン・アンプ(VGA)
  • 36MSPSの12ビットA/Dコンバータ
  • 可変レベル制御付きブラック・レベル・クランプ
  • 全タイミング・ドライバ内蔵
  • 高精度タイミング・コア分解能:600ps以下
  • 3 Vの水平ドライバとRGドライバを内蔵
  • 40ピンLFCSPパッケージ

AD9949 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9949: 12-Bit CCD Signal Processor with Precision Timing™ Core Data Sheet  (Rev B, 11/2004) (pdf, 707 kB)  データシート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9949 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる