シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9923A:  CCD信号プロセッサ、Vドライバ、高精度タイミング・ジェネレータ内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9923Aは、デジタル・スチール・カメラと他のCCD画像アプリケーション向け、全機能内蔵の36MHzフロント・エンド・ソリューションです。AD9923と同等で製品であるAD9923Aは、アナログ・フロントエンド(AFE)、完全プログラマブル・タイミング・ジェネレータ(TG)および15チャンネルの垂直ドライバ(V-ドライバ)を含んでいます。Precision Timing コアの使用により、高速クロックの調整が36 MHz動作に対して約600psの分解能で可能です。

内蔵の垂直ドライバ(V-driver)は、5個のフィ-ルド、10相をもつCCDが使える最大15チャンネルをサポートしています。

アナログ・フロントエンドには、黒レベルへのクランプ機能、CDS、VGAと12ビットA/Dコンバータが含まれています。タイミング・ジェネレータとVドライバは、全ての必要なCCDクロックを提供します:RG、H-クロック、V-クロック、センサー・ゲート・パルス、サブストレート・クロック、サブストレート・バイアス制御内部のレジスタは、3線式のシリアル・インターフェースを使ってプログラムされます。

8mm×8mmのCSP_BGAにパッケージされたAD9223Aは-25~+85℃の動作温度範囲にわたって仕様規定されています。

アプリケーション

  • デジタル静止画カメラ(DSC)


特長と利点

  • 15チャンネルのVドライバを内蔵
  • 12ビット、36 MHz A/Dコンバータ(ADC)
  • AD9923と同等のレジスタ・マップ
  • 5フィールド、10相の垂直クロックをサポート
  • 完全タイミング・ジェネレータ内蔵
  • 高精度タイミング・コア分解能:600ps以下
  • 相関ダブル・サンプラー(CDS)
  • 6dB~42dBの10ビット可変ゲイン・アンプ(VGA)
  • 可変レベル制御付き黒レベル・クランプ機能
  • 3Vの水平ドライバとRGドライバを内蔵
  • 2相Hクロック・モードおよび4相Hクロック・モード
  • 電子シャッタおよび機械シャッタをサポート

AD9923A 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9923A: CCD Signal Processor with V-Driver and Precision Timing Generator Data Sheet (Rev A, 01/2010) (pdf, 1525 kB)  データシート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9923A モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9923ABBCZ 製品状況: 製造中 CHIP SCALE BGA 105 商用 Tray, 348 $ 11.42 $ 8.66 Y  成分表 PCN 購入
AD9923ABBCZRL 製品状況: 製造中 CHIP SCALE BGA 105 商用 Reel, 2000 - $ 8.66 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる