シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9826:  画像処理シグナル・プロセッサ、全機能内蔵型、16ビット

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9826は、画像処理アプリケーション向けの全機能内蔵型アナログ・シグナル・プロセッサです。3列ライン型カラーCCDアレイの出力をサンプリングおよびコンディショニングするために設計された3チャンネル・アーキテクチャを特長としています。各チャンネルは、入力クランプ、相関ダブル・サンプラ(CDS)、オフセットD/Aコンバータ、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)で構成されています。さらにチャンネル切替えによる高性能14ビットA/Dコンバータで処理しています。

特長と利点

  • 16ビット、15MSPS、A/Dコンバータ
  • 3チャンネル16ビット動作で15MSPS
  • 1チャンネル16ビット動作で12.5MSPS
  • 単一センサーに対して2チャンネル、
    奇数/偶数の出力モード
  • CDS回路内蔵
  • 1~6倍プログラマブル・ゲイン・アンプ内蔵
  • ±300mVオフセット調整機能
  • 入力クランプ回路内蔵
  • 電圧リファレンス内蔵
  • バイト長出力
  • オプションでシングル・バイト出力モード
  • 3線式シリアル・デジタル・インターフェース

Functional Block Diagram for AD9826

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9826: Complete 16-Bit Imaging Signal Processor Datasheet  (Rev B, 06/2012) (pdf, 147 kB)  データシート PDF
High Integration Simplifies Signal Processing For CCDs
... CMOS ICs Offer Complete Analog Signal Processing For CCD Imaging To Lower Overall Cost, Power Consumption, And Size. (Electronic Design, 2/23/1998)
技術関連記事 HTML
Analog Exposes Front End for Digital Cameras
(EE Times, January 5, 2000)
技術関連記事 HTML
Selecting an Analog Front End for Imaging Applications
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 6, October, 2000)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Selecting an Analog Front End for Imaging Applications
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 6, October, 2000)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9826 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9826KRSZ 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 商用 Tube, 47 $ 6.48 $ 5.52 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD9826KRSZRL 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 商用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 5.52 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる