シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9814:  CCDシグナル・プロセッサ、プログラマブル・シリアル・インターフェース付き、バイト幅データ出力フォーマット、低消費電力、14ビット、3チャンネル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9814は、CCD画像処理アプリケーション向けに内部に14ビットADCを備えた全機能内蔵型3チャンネル・アナログ・シグナル・プロセッサです。各チャンネルには、入力クランプ、相関ダブル・サンプラ、オフセットDAC、プログラマブル・ゲイン・アンプがあります。消費電力が低く、プログラマブルのスリープ/パワーダウン・モードも用意されています。

特長と利点

  • 14ビット、10MSPS、A/Dコンバータ
  • ノー・ミスコード保証
  • 3チャンネル動作で10MSPS
  • 1チャンネル動作で7MSPS
  • CDS回路内蔵
  • 1~6倍のプログラマブル・ゲイン・アンプ内蔵
  • ±300mVプログラマブル・オフセット調整機能
  • 入力クランプ回路内蔵
  • バイト長(8+6ビット)出力可能
  • 3線シリアル・デジタル・インターフェース
  • +3V/+5Vロジック対応

Functional Block Diagram for AD9814

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9814: Complete 14-Bit CCD/CIS Signal Processor Data Sheet (Rev 0, 07/1999) (pdf, 160 kB)  データシート PDF
High Integration Simplifies Signal Processing For CCDs
... CMOS ICs Offer Complete Analog Signal Processing For CCD Imaging To Lower Overall Cost, Power Consumption, And Size. (Electronic Design, 2/23/1998)
技術関連記事 HTML
Analog Exposes Front End for Digital Cameras
(EE Times, January 5, 2000)
技術関連記事 HTML
Selecting an Analog Front End for Imaging Applications
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 6, October, 2000)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Selecting an Analog Front End for Imaging Applications
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 6, October, 2000)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
航空宇宙関連情報 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9814 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる