シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADAV4622:  オーディオ・プロセッサ、アドバンスドTV向け、IFデモジュレータ内蔵、ステレオ・デコーダ内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADAV4622は、デジタルとアナログのベースバンド・オーディオを完全にサポートし、マルチ・スタンダードのブロードキャストSIFデモジュレータとデコーダを備えた、アドバンスドTVアプリケーションを対象とする機能強化型オーディオ・プロセッサです。

このオーディオ・プロセッサは、デフォルトとして、フル・マトリックス・スイッチング機能(任意入力対任意出力)、アドバタイズメント時(コマーシャル放送時)またはチャンネル切り替え時のボリューム変化を補償する自動ボリューム・コントロール機能、ダイナミック・バス、マルチバンド・イコライザ、オーディオ・ビデオ同期用のステレオ遅延メモリ(最大200ms)を採用した専用TVオーディオ・フローをロードします。

また、アナログ・デバイセズが受賞したグラフィカル・プログラミング・ツール (SigmaStudio™)を提供します。このツールを使うと、カスタム・フローを迅速に開発、評価することができます。これは、サードパーティ・アルゴリズムなどのアナログ・デバイセズ・ライブラリを使うことで、お客様独自のオーディオ・フローを作ることができます。

アナログI/Oには、弊社独自の連続時間マルチビットΣ-Δアーキテクチャが内蔵されています。このアーキテクチャは、ATVシステムでサードパーティ・アルゴリズム・プロバイダがシステム・ブランド認定のために必要とする高レベルの性能を実現します。アナログ入力は95dBダイナミック・レンジ(DNR)のA/Dコンバータにより、アナログ出力は94dB DNRのD/Aコンバータにより、それぞれ構成されています。

メイン・スピーカ出力には、デジタル・アンプをサポートするため、デジタル変調されたPWMストリームが出力されます。

ADAV4622には、デジタルのマルチチャンネル入力と出力が内蔵されています。さらに、デジタル入力チャンネルは、5kHz~50kHzの任意のサンプル・レートをサポートする内蔵サンプル・レート・コンバータ(SRC)を経由して、ルートを切り替えることができます。

アプリケーション

  • 汎用、民生向けオーディオ・ポストプロセッシング
  • ホーム・オーディオ
    DVDレコーダ
    ボックス(HTIB)システム内のホーム・シアターやDVDレシーバ
  • DTV対応TVのオーディオ処理サブシステム
  • iDTV向けのアナログ放送機能

特長と利点

  • サウンド・IF(SIF)プロセッサ
    SIFデモジュレータと放送用ステレオ・デコーダNICAM(BG、DK、L)、A2(BG、DK、M)、BTSC(M、N)、EIAJ(M)自動サウンドIF標準検出
  • ATVサウンドを向上させるプログラマブルな28ビット・オーディオ・プロセッサを内蔵―リセット時にデフォルトのTVオーディオ・フローをロード
  • アナログデバイセズとサードパーティのオーディオ・アルゴリズムを内蔵
  • オーディオ / ビデオ同期で最大200msまでの遅延を調整できるデジタル遅延ラインを内蔵
  • 高性能24ビットA/DコンバータおよびD/Aコンバータ
    94dB・DNR性能を備えたDACチャンネル
    95dB・DNR性能を備えたADCチャンネル
    内蔵アンプによるデュアル・ヘッドフォン出力
  • 高性能パルス幅変調(PWM)デジタル出力
  • 高速なI2C制御
  • 動作電圧:3.3V(アナログ)、1.8V(デジタル・コア)、3.3V(デジタル・インターフェース)
  • 80ピンLQFPパッケージを採用

マルチチャンネル・デジタル・ベースバンド I/O

  • 4チャンネルのステレオ同期デジタルI2S入力
  • 6チャンネル・サンプル・レート・コンバータ(SRC)×1, および5kHz~50kHzの入力サンプル・レートをサポートするステレオSRC×1
  • ステレオ同期デジタルI2S出力×1
  • S/PDIF入力マルチプレクサ機能付きS/PDIF出力

ADAV4622 機能ブロック図

Of Note ...

AdvantivA short-form datasheet for this product is available for download from this web page. Complete documentation including detailed hardware and software guides are available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA) (pdf, 27,604 bytes) and Customer Opportunity forms. Send your completed forms by e-mail to ATV_VideoRX_Info@analog.com or by fax to "Advanced TV Marketing Administrator" at +353 61 302267. Additional support is available from your Analog Devices local sales.

Additional product choices for Advanced TV applications are available on the Advantiv® site.

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADAV4622: Audio Processor for Advanced TV with Sound IF Demodulator and Stereo Decoder Data Sheet (Rev B, 07/2009) (pdf, 58 kB)  データシート PDF
Sigma Studio Overview
Familiar audio processing blocks can be wired together as in a schematic, and the compiler generates DSP-ready code and a control surface for setting and tuning parameters.
Videos HTML
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2290 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
SoundMAX® for TV Audio メディア掲載一覧 HTML
新しい感動の舞台裏に、アドバンスドTV向けソリューション "Advantiv™" メディア掲載一覧 HTML
SigmaStudio™グラフィカル開発ツール メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
SigmaStudio™グラフィカル開発ツール SigmaStudio Overview HTML
Firmware Loader for SigmaDSPs デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADAV4622 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる