content here.
content here.

ADAU1445:  デジタル・オーディオ・プロセッサ、SigmaDSP®、柔軟なオーディオ・ルーティング・マトリクス

ADAU1445/ADAU1446は、さらに改善されたオーディオ・プロセッサで、全ての入力および出力信号のルーティングに関して完全な柔軟性を備えています。SigmaDSP®のコアは完全28ビットのプロセッサ(倍精度モードでは56ビット)を特長としています。フィルタの安定性を確実にするためにパラメータのローディングを同期させ、SigmaStudio™ツールは100%コード互換を備えています。このDSPは、スピーカ、アンプ、リスニング環境などのシステム設計者が実世界では制限のある補正を可能としています。その結果、スピーカ・イコライゼーション、マルチバンドの圧縮、リミッタと3rdパーティの認知されたアルゴリズムを通して可聴オーディオ品質を大幅に改善することができます。

柔軟なオーディオ・ルーティング・マトリクス(FARM)によって、ユーザーは複数の信号源から ...続きを見る

ADAU1445:  デジタル・オーディオ・プロセッサ、SigmaDSP®、柔軟なオーディオ・ルーティング・マトリクス

製品概要

ADAU1445/ADAU1446は、さらに改善されたオーディオ・プロセッサで、全ての入力および出力信号のルーティングに関して完全な柔軟性を備えています。SigmaDSP®のコアは完全28ビットのプロセッサ(倍精度モードでは56ビット)を特長としています。フィルタの安定性を確実にするためにパラメータのローディングを同期させ、SigmaStudio™ツールは100%コード互換を備えています。このDSPは、スピーカ、アンプ、リスニング環境などのシステム設計者が実世界では制限のある補正を可能としています。その結果、スピーカ・イコライゼーション、マルチバンドの圧縮、リミッタと3rdパーティの認知されたアルゴリズムを通して可聴オーディオ品質を大幅に改善することができます。

柔軟なオーディオ・ルーティング・マトリクス(FARM)によって、ユーザーは複数の信号源からの入力をマルチプレクスし、種々のサンプルレートで SigmaDSPコアに、あるいは SigmaDSPコアから動作させることができます。これによってオーディオ・システムにおける信号のルーティングとクロッキング事項についての複雑さを大幅に低減します。FARMは最大8種のステレオ・非同期サンプルレート変換器(デバイス・モードに依存する)、ソニー、フィリップスのデジタル・インターコネクト・フォーマット(S/PDIF)入力と出力、シリアル(I2S)、およびタイム・デビジョン・マルチプレクシング(TDM)I/Oを含んでいます。これらの入力のいずれも、 SigmaDSPコア、あるいは、いずれの非同期サンプルレート変換器(ASRCs)にもルーティンすることができます。同様にして、どの出力信号もSigmaDSPコアまたはどのASRC出力からも取り出すことができます。このルーティングの仕組みは、いつでも制御レジスタを介して変更可能で、システムの柔軟性を最大化することができます。

ADAU1445とADAU1446の違いはASRC機能とパッケージだけです。ADAU1445はASRCを16チャンネル含んでおり、TQFPにパッケージ化されています、一方ADAU1446はASRCは含んでおらずLQFPパッケージとなっています。

ADAU1445/ADAU1446は2種類の動作モードの一つで制御されます。その一つでは、チップの設定はSPI/I2Cポートを介してロードされ、動的にアップデートすることができます。2番目としては、DSPはµコントローラ無しでシステムの外部EEPROMから、自動ブートをさせることができます。また、多目的バンク(MP)ピンが用意されており、汎用目的のデジタルI/Oとして、あるいは4チャンネルの補助制御A/Dコンバータの入力として使うことができます。

ADAU1445/ADAU1446は、SigmaStudio、グラフィカルな開発環境によってサポートされます。このソフトには以下のようなオーディオ・プロセス・ブロックが含まれています:
FIRとIIRフィルタ、ダイナミック・プロセッサ、ミキサー、カスタム信号フローを迅速に開発するための低レベルDSP機能と3rdパーティのアルゴリズム。


アプリケーション
  • 自動車用オーディオ・プロッセシング
  • ヘッド・ユニット
  • ナビゲーション・システム
  • 後部座席エンターテイメント・システム
  • DSPアンプ(サウンド・システム・アンプ)
  • 民生用オーディオ・プロセッシング
  • St

    セミナー&トレーニング&チュートリアル

    Eb

    評価用ボード&キット

    Ts

    ツール、ソフトウェア&シミュレーションモデル

    • 改善されたサウンド・プロセッシングのための完全プログラマブルなオーディオ・デジタル信号プロセッサ(DSP)
    • カスタム信号フローの開発用の、独自のグラフィカルなプログラミング・ツールSigmaStudio™
    • 172MHzSigmaDSPコア、3584種の命令/サンプル@48kHz
    • 4kのパラメータ用RAM、8kのデータ用RAM
    • 柔軟なオーディオ・ルーティング・マトリクス(FARM)(詳細はデータシートを参照してください。)
    • シリアルとTDM・I/O、fS=192kHz(max)をサポート
    • マルチチャンネル・バイト・アドレッシング、TDMシリアル・ポート
    • 170msまでのデジタル・オーディオ遅延@48kHz
    • クリスタルからマスター・クロックを生成するためのクロック発振器
    • Instructions/Cycles: 3584
    • Digital I/O Channels: 24/24
    • Product Description: SigmaDSP® Digital Audio Processor with Flexible Audio Routing Matrix, 2 x 8-ch ASRC

    ADAU1445機能ブロック図

    For evaluating the ADAU1445, please use the EVAL-ADAU1442EBZ. The ADAU1445 only differs from the ADAU1442 in the number of ASRCs. You can get further information from the SigmaDSP FAQ. If your questions are not answered there, direct any SigmaDSP support inquiries to sigmadsp@analog.com.

    Part# Instructions/Cycles DAC DNR (dB) DAC THD+N @ 1 kHz (-3dB) ADC DNR (dB) ADC THD+N (dB) Digital I/O Channels Analog I/O Channels Product Description Price* (1000-4999)
    AD1940 1,536 n/a n/a - - 16/16 0/0 SigmaDSP Multichannel 28-/56-Bit Audio Processor w/ 4-Wire SPI ® control interface. $8.45
    AD1941 1,536 n/a n/a - - 16/16 0/0 SigmaDSP Multichannel 28-/56-Bit Audio Processor w/ 2-wire I2C ® control interface. $8.45
    AD1953 512 112 100 - - 4/6 0/3 SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A $7.14
    AD1954 512 112 100 - - 4/2 0/3 SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A $7.14
    ADAU1401 1,024 104 90 100 -83 8/8 2/4 28/56-Bit Automotive Audio Processor with Two ADCs and Four DACs $5.68
    ADAU1445 3,584 - - - - 24/24 - SigmaDSP® Digital Audio Processor with Flexible Audio Routing Matrix, 2 x 8-ch ASRC $9.31
    ADAU1446 3,584 - - - - 24/24 - SigmaDSP® Digital Audio Processor with Flexible Audio Routing Matrix, 2 x 8-ch ASRC $8.28
    ADAU1701 1,024 104 90 100 -83 8/8 2/4 SigmaDSP® 28/56-Bit Audio Processor with Two ADCs and Four DACs $4.52
    ADAU1702 512 104 90 100 -83 8/8 2/4 SigmaDSP 28/56-Bit Audio Processor with 2 ADC/4 DAC $3.57
    ADAU1761 1,024 99 90 101 -92 8/8 2/2 SigmaDSP® Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec with Integrated PLL $3.91

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。