シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADAU1401A:  SIGMADSP-28/56ビット、オーディオ・プロセッサー、2個のADC、4個のDAC

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADAU1401Aは、全機能内蔵、シングルチップ・オーディオ・システムで、28-/56-ビットのオーディオDSP、ADC、DACおよびマイクロ・プロセッサーのような制御インターフェースを備えています。 信号処理には、イコライゼーション、クロスオーバ、バス・エンハンスメント、マルチバンド・ダイナミックス処理、遅延補償、スピーカ補償およびステレオ・イメージ拡張が含まれています。この処理は、リアル・ワールドのスピーカ制限、増幅、リスニング環境、の補償をするように使うこともでき、可聴オーディオ品質の大幅な改善を提供します。

ADAUAの信号処理は、ハイエンドのスタジオ機器に匹敵します。ほとんどの処理は完全56ビット、倍精度モード、で処理されますので、その結果非常に優れた信号性能が得られます。ADAU1401Aは完全プログラマブルなDSPです。使い易いSigmaStudio™ソフトウエアーによって、バイクワッド・フィルタ、ダイナミック処理、レベル制御およびGPIOインターフェース制御のようなブロックを使って、カスタムの信号処理フローの構成ができます。

ADAU1401Aのプログラムは、自身のブート・メカニズムを介したシリアルEEPROMから、または外部マイクロコントローラから、パワーアップ時にロードすることができます。パワーダウン時、使われているパラメータの状態はADAU1401AからEEPROMに書き込み戻され、次回プログラムが実行される際に読み戻すことができます。

2個のΣΔADCと4個のΣΔDACは、アナログ出力ダイナミックへ98.5dBのアナログ入力を提供します。各ADCは-83dBのTHD+Nを備え、各DACは-90dBのTHD+Nを備えています。データ入力および出力ポートは、追加のADCとDACに対して直接接続することができます。ADAU1401Aは、I2C®または4線SPIポートを介して通信します。

アプリケーション

  • マルチメディア・スピーカ・システム
  • MP3プレーヤ、スピーカ・ドック
  • 車載用ヘッド・ユニット
  • マイクロコンポーネント・ステレオ
  • デジタル・テレビ
  • スタジオ・モニタ
  • スピーカ・クロスオーバ
  • 音楽機器効果音プロセッサ
  • インサート・サウンド・システム(航空機/自動車・コーチ)
  • Data Sheet, Rev. 0, 4/10

    特長と利点

    • 28/56ビット、50MIPSのデジタル・オーディオ・プロセッサー
    • 2個のΣ-Δ ADCSNR:100 dB、THD+N:-83 dB
    • 4個のDAC:SNR:104 dB、THD+N:-90 dB
    • 全機能内蔵、スタンドアロン動作
    • シリアルEEPROMからのセルフ・ブート
    • アナログ制御用4入力のMUX付補助ADC
    • デジタル制御と出力用のGPIOピン
    • グラフィカル・ツール、SigmaStudioで完全なプログラムが可能
    • 完全倍精度処理用の56ビット・アキュムレータで28×28ビット乗算
    • クリスタルからマスター・クロックを生成するためのクロック発振器
    • 詳細については、データシートを参照してください。

    機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADAU1401A: SigmaDSP 28-/56-Bit Audio Processor with Two ADCs and Four DACs Data Sheet (Rev A, 11/2010) (pdf, 1180 kB)  データシート PDF
    AN-1006: Using the EVAL-ADUSB2EBZ  (pdf, 349 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-951: Using Hardware Controls with SigmaDSP GPIO Pins  (pdf, 439 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-923: Designing a System Using the ADAU1701/ADAU1702 in Self-Boot Mode  (pdf, 134 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Sigma Studio Overview
    Familiar audio processing blocks can be wired together as in a schematic, and the compiler generates DSP-ready code and a control surface for setting and tuning parameters.
    Videos HTML
    VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2290 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
    UG-072: Evaluation Board User Guide for ADAU1401  (pdf, 888 kB) ユーザー・ガイド PDF
    SigmaStudio™グラフィカル開発ツール メディア掲載一覧 HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Which SigmaDSP is right for my application? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Which SigmaDSP parts are qualified for automotive applications? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What evaluation boards are available for the SigmaDSP processors? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What advanced algorithms are available for SigmaDSP? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is needed to boot a SigmaDSP processor? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the processing power and RAM sizes of the different SigmaDSPs? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How can I program and tune my target application using SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    When should I use double precision and when should I use single precision filters? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How do I protect my SigmaDSP design against power supply overvoltage and ESD? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How can I get a copy of SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    I already have a copy of SigmaStudio. How can I get the latest version? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Where can I find a description of the changes made in the latest version of SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the PC requirements for SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What documentation is available for SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can I use SigmaStudio without hardware connected? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How can I write my own algorithms in SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    After I link-compile-download my project, the bar at the bottom of SigmaStudio turns green. Does this mean my program downloaded to the DSP successfully? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How can I check that I have proper communication between SigmaStudio and the SigmaDSP hardware? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How can I see exactly what SigmaStudio is writing to the target hardware? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How do I change the sampling rate of my design in SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Where can I see how much of the SigmaDSP resources my project consumes? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    My signal flow is running out of instructions. What can I do to save resources? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    I can't use the maximum delay memory in my project. What's happening? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    When the signal input to my compressor is above 6 dB, the compression stops and my signal starts increasing. What's happening? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How can I eliminate pops when changing the delay parameter at run-time? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    My application requires that I use multiple blocks that generate many addresses that I then have to map to my microcontroller code. Can I fix specific memory addresses for specific blocks to avoid all this mapping overhead? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the difference between the ADAU1701, ADAU1702, and ADAU1401? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What evaluation boards are available for the ADAU1701, ADAU1702, and ADAU1401? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How can I tune my own hardware design using SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How can I use the multipurpose pins on the ADAU1401/1701/1702? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can I use selfboot to load multiple different programs? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Where can I get further support for the SigmaDSP? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    SigmaStudio™グラフィカル開発ツール SigmaStudio Overview HTML
    Firmware Loader for SigmaDSPs デバイスドライバ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADAU1401A モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADAU1401AWBSTZ 製品状況: 製造中 LQFP 1.4 MM 48 Auto Tray, 250 $ 6.29 $ 5.68 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    ADAU1401AWBSTZ-RL 製品状況: 製造中 LQFP 1.4 MM 48 Auto Reel, 2000 - $ 5.68 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADAU1401 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADAU1401AEBZ 製品状況: 製造中 Full Capability Engineering Evaluation Board $ 599.00 Yes -
    EVAL-ADAU1701MINIZ 製品状況: 製造中 Limited Capability Evaluation Board $ 195.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる