content here.
content here.

AD1953:  SigmaDSP™デジタル・オーディオ・プロセッサ

AD1953は、DSP機能を備えたシングルチップ26ビットの全機能内蔵型3チャンネル・デジタル・オーディオ再生システムです。主要な特長としては、3チャンネルのデジタル・オーディオ、6チャンネルのTDM出力、7バンドの48ビット・ステレオ・イコライザ、ラウドスピーカー位置調整のための遅延、Phat Stereo™空間強調、デュアルバンドのプロ品質ダイナミック・プロセッサなどがあります。3個のDACを内蔵し、48kHzで112dBのS/N比を実現します。本製品には、次のようなダイナミック処理機能があります。

  • 小型スピーカー向けに低周波を補正する、きめ細かに調整したバス・ブースト
  • 大音量での歪みを除去することで実質的に音量を上げるアルゴリズム
  • 大音量が発生する場合(DVDでの突然の大音響シーンなど)に自動的に音量を下げる ...続きを見る

AD1953:  SigmaDSP™デジタル・オーディオ・プロセッサ

製品概要

AD1953は、DSP機能を備えたシングルチップ26ビットの全機能内蔵型3チャンネル・デジタル・オーディオ再生システムです。主要な特長としては、3チャンネルのデジタル・オーディオ、6チャンネルのTDM出力、7バンドの48ビット・ステレオ・イコライザ、ラウドスピーカー位置調整のための遅延、Phat Stereo™空間強調、デュアルバンドのプロ品質ダイナミック・プロセッサなどがあります。3個のDACを内蔵し、48kHzで112dBのS/N比を実現します。本製品には、次のようなダイナミック処理機能があります。

  • 小型スピーカー向けに低周波を補正する、きめ細かに調整したバス・ブースト
  • 大音量での歪みを除去することで実質的に音量を上げるアルゴリズム
  • 大音量が発生する場合(DVDでの突然の大音響シーンなど)に自動的に音量を下げるミッドナイト・モード
  • 小音量信号を走行中の騒音より大きくする低レベル拡張(カーステレオ用)

価格と提供する製品:
AD1953 SigmaDSPデジタル・オーディオ・プロセッサは、48ピンTQFPパッケージで提供しており、定格の温度範囲は-40~+105℃です。価格は10,000個単位で5.88ドルからです。

アプリケーション
  • 2.0/2.1チャンネル・オーディオ・システム(2つのメイン・チャンネルとサブウーファ)
  • マルチチャンネル・車載用サウンド・システム
  • マルチメディア・オーディオ
  • ステレオ・ミニコンポ
  • ホームシアター・システム(AC-3ポスト・プロセッサ)
  • 電子楽器
  • 座席埋め込みサウンド・システム(航空機、長距離バスなど)
    • 5V、3チャンネルオーディオDACシステム
    • デジタルオーディオ出力(2チャンネルまたは6チャンネルパケット・モード)
    • 48kHzまでのサンプル・レートに対応
    • 各チャンネルに7個のバイクワッド・フィルターの選択可能
    • 任意な入力/出力を備えたデュアル・ダイナミック・プロセッシング
    • 曲線的な調整可能な時定数
    • 0~6msの可変遅延-各チャンネルのスピーカ・アライメント
    • Phat Stereo™効果のためのステレオ拡散アルゴリズム
    • プログラマブルRAMにSPIポートを通してコンプリート・ニュー・プログラムのダウンロード
    • パラメータRAMにSPIポートを通して200を超える制御が可能
    • SPIポートでトランスペアレント・フィルターのアップデートのためのセーフ・アップロード・モードが可能
    • 2つのコントロール・レジスタによって完全なモード制御とメモリ転送が可能
    • Instructions/Cycles: 512
    • DAC DNR (dB): 112dB
    • DAC THD+N @ 1 kHz (-3dB): 100dB
    • Digital I/O Channels: 4/6
    • Analog I/O Channels: 0/3
    • Product Description: SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A

    AD1953機能ブロック図

    Check the SigmaDSP FAQ for any questions you might have. If they are not answered there, direct any SigmaDSP support inquiries to sigmadsp@analog.com

    Part# Instructions/Cycles DAC DNR (dB) DAC THD+N @ 1 kHz (-3dB) ADC DNR (dB) ADC THD+N (dB) Digital I/O Channels Analog I/O Channels Product Description Price* (1000-4999)
    AD1940 1,536 n/a n/a - - 16/16 0/0 SigmaDSP Multichannel 28-/56-Bit Audio Processor w/ 4-Wire SPI ® control interface. $8.45
    AD1941 1,536 n/a n/a - - 16/16 0/0 SigmaDSP Multichannel 28-/56-Bit Audio Processor w/ 2-wire I2C ® control interface. $8.45
    AD1953 512 112 100 - - 4/6 0/3 SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A $7.14
    AD1954 512 112 100 - - 4/2 0/3 SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A $7.14
    ADAU1401 1,024 104 90 100 -83 8/8 2/4 28/56-Bit Automotive Audio Processor with Two ADCs and Four DACs $5.68
    ADAU1445 3,584 - - - - 24/24 - SigmaDSP® Digital Audio Processor with Flexible Audio Routing Matrix, 2 x 8-ch ASRC $9.31
    ADAU1446 3,584 - - - - 24/24 - SigmaDSP® Digital Audio Processor with Flexible Audio Routing Matrix, 2 x 8-ch ASRC $8.28
    ADAU1701 1,024 104 90 100 -83 8/8 2/4 SigmaDSP® 28/56-Bit Audio Processor with Two ADCs and Four DACs $4.52
    ADAU1702 512 104 90 100 -83 8/8 2/4 SigmaDSP 28/56-Bit Audio Processor with 2 ADC/4 DAC $3.57
    ADAU1761 1,024 99 90 101 -92 8/8 2/2 SigmaDSP® Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec with Integrated PLL $3.91

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。