| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADAU1961: Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec with Integrated PLL Data Sheet (Rev A, 04/2013) (pdf, 864 kB) | データシート | |
| AN-1056: Capless Headphone Virtual Ground Short-Circuit Protection for the ADAU1361 and ADAU1761 Low Power Codecs (pdf, 77 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-1006: Using the EVAL-ADUSB2EBZ (pdf, 349 kB) | アプリケーション・ノート | |
| UG-119: Evaluation Board User Guide for ADAU1361 (pdf, 653 kB) | ユーザー・ガイド | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADAU1361/ADAU1761 IBIS Models | IBISモデル | HTML |
| ADAU1361 Sound CODEC Linux Driver | デバイスドライバ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。