シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADAU1381:  ステレオ・コーデック、低ノイズ、斬新なレコーディングとプレーバック処理機能付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADAU1381は、低消費電力、24ビットのステレオ・オーディオ・コーデックです。ステレオのオーディオDACは8kHz~96kHzのサンプル・レートとデジタル音量制御およびプログラマブル・デジタル・フィルタをサポートします。ステレオのオーディオADCは8kHz~96kHzのサンプル・レートとプログラマブル・デジタル音量制御をサポートします。ADAU1381は、バッテリ駆動のオーディオ・アプリケーションに最適です。

レコードのパスには、2つのデジタル・ステレオ・マイクロホン入力とアナログ・ステレオ入力パスを含んでいます。アナログ入力は、擬似差動またはシングルエンドのステレオ源のどちらかに構成することができます。さらに、専用のアナログ・ビープ入力信号パスを備えており、どの出力にもミキシングすることができます。ADAU1381はステレオ・ライン出力とスピーカ・ドライバを備えていますので、この製品はダイナミック・スピーカをサポートする能力があります。

シリアル制御バスは、I2C®またはSPIプロトコルをサポートし、一方シリアル・オーディオ・バスはI2S、左右整合、またはTDMモードをプログラムします。プログラマブルなPLLは、8MHz~27MHzのマスタークロックが可能で、全ての規格のレートのため柔軟なクロック生成をサポートします。


アプリケーション
  • デジタル静止画カメラ(DSC)
  • デジタル・ビデオ・カメラ

特長と利点

  • オーディオ処理のためのサウンド・エンジンを搭載

    ウインドウ・ノイズ減衰フィルタ

    改善されたステレオ・キャプチャ(ESC)

    デュアル・バンド自動レベル制御(ALC)

    ノッチ・フィルタを持った6バンド・イコライザ
  • 224ビット・ステレオ・オーディオADCとDAC
  • 400mWのスピーカ・アンプ(8Ω負荷)
  • ステレオ・デジタル・マイクロホン入力、パルス密度変調(PDM)
  • PLLは各種入力クロック・レートをサポート
  • ステレオ・ライン出力
  • ステレオ擬似差動マイクロホン入力

ADAU1381機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADAU1381: Low Noise Stereo Codec with Enhanced Recording and Playback Processing Data Sheet (Rev B, 01/2011) (pdf, 1231 kB)  データシート PDF
UG-030: Using the ADAU1381 Sound Engine  (pdf, 1371 kB) ユーザー・ガイド PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADAU1781 Sound CODEC Linux Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Analog Output Microphones for the ADAU1381

Recommended Digital Output Microphones for the ADAU1381
  • For low cost, low power, PDM (Pulse Digital Modulated) output, we recommend the ADMP421 or the ADMP521.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADAU1381 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADAU1381BCBZ-RL 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 30 工業用 Reel, 5000 - $ 2.97 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADAU1381BCBZ-RL7 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 30 工業用 Reel, 2500 - $ 2.97 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADAU1381BCPZ 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工業用 Tray, 490 $ 4.71 $ 2.97 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADAU1381BCPZ-RL 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工業用 Reel, 5000 - $ 2.97 Y  成分表 PCN 購入
ADAU1381BCPZ-RL7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工業用 Reel, 1500 - $ 2.97 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADAU1381 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADAU1381Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 249.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる