シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADAU1361:  オーディオ・コーデック、ステレオ、低消費、96kHz、24ビット、PLL内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADAU1361は、低消費のステレオ・オーディオ・コーデックでステレオの48kHzレコードと1.8Vからのアナログ電源で10mWのプレーバックをサポートします。ステレオのオーディオADCとDACは8kHz~96kHzのサンプル・レートとデジタル・音量制御をサポートします。ADAU1361は、バッテリ駆動のオーディオや電話などのアプリケーションに最適です。

レコードのパスには、内蔵されたマイクロフォンのバイアス回路と6入力パスを含んでいます。マルチの入力は、ミキシングが可能で、ADCの前でマルチプレクスされます。さらに、ミキシングされた信号とアナログ入力を出力アナログミキサーに切り替えることもできます。ステレオのデジタル・マイクロフォン入力もサポートされています。

ADAU1361は5つの高パワー出力ドライバ(2つの差動と3つのシングルエンド)を備えており、ステレオ・ヘッドフォン、イヤホンまたはその他の出力トランスジューサをサポートします。AC結合または容量なし構成もサポートされています。独立したファイン・レベル制御は、全ての7出力ピンをサポートします。出力のミキサー段はオーディオの柔軟なルーチングを可能とします。

シリアル制御バスは、 I2CまたはSPIプロトコルをサポートし、一方シリアル・オーディオ・バスはI2S 、左右整合、またはTDMモードをプログラムします。プログラマブルなPLLは、8MHz~27MHzのマスタークロックが可能で、全ての規格のレートのため柔軟なクロック生成をサポートします。

アプリケーション

  • スマートフォン / マルチメディア・フォン
  • デジタル静止画カメラ / デジタル・ビデオカメラ
  • 携帯用メディア・プレーヤ / 携帯オーディオ・プレーヤ
  • 電話機能内蔵製品

特長と利点

  • 24ビット・ステレオ・オーディオADCとDAC 98dB SNR
  • サンプリング・レート:8kHz~96kHz
  • 低消費電力:5mWでレコード、5mWのプレーバック48kHz@1.8V
  • 6つのアナログ入力、シングルエンドまたは差動構成が可能
  • 柔軟なアナログ入力 / 出力ミキサー
  • ステレオ・デジタル・マイクロフォン入力
  • アナログ出力:2つの差動ステレオ、2つのシングルエンド・ステレオ、1つのモノ・ヘッドフォンドライバ出力

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADAU1361 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADAU1361: Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-BitAudio Codec with Integrated PLL Data Sheet (Rev C, 09/2010) (pdf, 1145 kB)  データシート PDF
AN-1056: Capless Headphone Virtual Ground Short-Circuit Protection for the ADAU1361 and ADAU1761 Low Power Codecs  (pdf, 77 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1006: Using the EVAL-ADUSB2EBZ  (pdf, 349 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-119: Evaluation Board User Guide for ADAU1361  (pdf, 653 kB) ユーザー・ガイド PDF


そのサウンドをもっと美しく、もっと長く。アナログ・デバイセズのポータブル機器用オーディオIC群
メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADAU1361/ADAU1761 IBIS Models IBISモデル HTML
ADAU1361 Sound CODEC Linux Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Analog Output Microphones for the ADAU1361

Recommended Digital Output Microphones for the ADAU1361
  • For low cost, low power, PDM (Pulse Digital Modulated) output, we recommend the ADMP421 or the ADMP521.
Recommended Class D Audio Amplifiers for the ADAU1361
  • For a 2W output, filterless, class D stereo audio amplifier, we recommend the SSM2306.
  • For a 2.8W output, filterless, class D mono audio amplifier, we recommend the SSM2305.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADAU1361 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADAU1361 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADAU1361Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 195.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる