AD73311
最終販売フロントエンド・プロセッサ、シングル・チャンネル、3V / 5V、音声処理 / テレフォニーなどの汎用アプリケーション向け
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.47
製品情報
- 16ビットADC内蔵
- 16ビットDAC内蔵
- プログラマブルな入 / 出力サンプル・レート
- ADCのS/N比:75dB
- DACのS/N比:70dB
- 最大サンプル・レート:64kSPS
- クロストーク:-90dB
- プログラマブルな入 / 出力ゲイン
- 小さい群遅延:
ADCチャンネル:25μs(typ)
DACチャンネル:50μs(typ) - フレキシブルなシリアル・ポート
(最大8チャンネルのI/O、4個までのデバイスをカスケード接続可能) - 単電源動作:+2.7~+5.5V
- 2.7Vでの最大消費電力:50mW
- Linux Driver
AD73311は、音声処理やテレフォニーなどの汎用アプリケーション向けの全機能内蔵型フロントエンド・プロセッサで、16ビットA/D変換チャンネル(ADC)と16ビットD/A変換チャンネル(DAC)をそれぞれ1回路内蔵しています。各チャンネルは、音声信号帯域で70dBのS/N比を提供します。AD73311LはAD73311をアップグレードした低価格製品で、オンチップ・フィルタを改善し、より多くのサンプル・レートに対応しています。AD73311Lは3Vのみで動作しますが、AD73311は3Vまたは5V電源で動作します。
ADCとDACは、それぞれ38dBおよび21dBのゲイン・レンジを設定できます。リファレンス電圧を内蔵しているので、単電源動作が可能です。また、シリアル・ポート(SPORT)を使用すれば、1個のデバイスまたはカスケード接続された複数のデバイスと業界標準DSPエンジンとのインターフェースが簡単にできます。
AD73311は、低ビット・レート、高品質の圧縮、音声の強調 / 認識 / 合成などの音声処理やテレフォニー分野のさまざまなアプリケーションに適しています。デバイスの群遅延特性が小さいため、シングル・チャンネルやマルチチャンネルのアクティブ制御アプリケーションに最適です。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
評価用設計ファイル 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD73311ARSZ | 20-Lead SSOP | ||
| AD73311ARSZ-REEL | 20-Lead SSOP | ||
| AD73311ARZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD73311ARZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
| AD73311ARSZ | ||
| AD73311ARSZ-REEL | ||
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD73311ARZ | ||
| AD73311ARZ-REEL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD73311ARSZ | ||
| AD73311ARSZ-REEL | ||
| AD73311ARZ | ||
| AD73311ARZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。