AD1938: コーデック、24ビット、192kHz、 4個のADC/8個のDACを内蔵、PLL、シングルエンド出力、SPI制御ポート |
AD1938は、差動入力の4個のADCとシングルエンド出力の8個のDACを内蔵し、ADI社の特許取得技術であるマルチビットΣ-Δ(シグマ・デルタ)アーキテクチャが採用された高性能、シングル・チップのコーデックです。SPI®またはI2C®ポートが備わっているので、ボリュームやその他数多くのパラメータをマイクロコントローラで調整できます。AD1938は、3.3Vのデジタルおよびアナログ電源で動作します。AD1938は、48ピンまたは64ピンのLQFPパッケージで提供されます。
AD1938は、EMIの発生を低く抑えるように設計されています。この配慮は、システム設計と回路設計の両方のアーキテクチャで明らかです。AD1938では内蔵のPLLを使用して、L/Rクロックから、あるいは外部からのクリスタルのどちらかによってマスター・クロックを生成するので、高周 ...続きを見る
AD1938は、差動入力の4個のADCとシングルエンド出力の8個のDACを内蔵し、ADI社の特許取得技術であるマルチビットΣ-Δ(シグマ・デルタ)アーキテクチャが採用された高性能、シングル・チップのコーデックです。SPI®またはI2C®ポートが備わっているので、ボリュームやその他数多くのパラメータをマイクロコントローラで調整できます。AD1938は、3.3Vのデジタルおよびアナログ電源で動作します。AD1938は、48ピンまたは64ピンのLQFPパッケージで提供されます。
AD1938は、EMIの発生を低く抑えるように設計されています。この配慮は、システム設計と回路設計の両方のアーキテクチャで明らかです。AD1938では内蔵のPLLを使用して、L/Rクロックから、あるいは外部からのクリスタルのどちらかによってマスター・クロックを生成するので、高周波数のマスター・クロックを別途用意する必要がありません。抑制ビット・クロックを使用して動作させることも可能です。EMIの発生を最小限に抑えるために、D/AコンバータとA/Dコンバータの設計には、ADI社の最新の連続時間アーキテクチャが採用されています。3.3V電源の使用により、消費電力が可能な限り低く抑えられるので、EMIの放射がさらに低減されます。
アプリケーション
| Part# | # ADC | # DAC | ADC Dynamic Range (dB) | DAC Dynamic Range (dB) | ADC SNR (dB) | DAC SNR (dB) | THD+N (dB) | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1936 | 4 | 8 | 107 | 106 | 107 | 106 | ADC: -92, DAC: -92 | 192 kHz, 24-Bit CODEC with PLL, Single-Ended Output, I2C Control | - |
| AD1937 | 4 | 8 | 107 | 109 | 107 | 109 | ADC: -94, DAC: -94 | 192 kHz, 24-Bit CODEC with PLL, Differential Output, I2C Control | $7.63 |
| ADAU1361 | 2 | 2 | 99 | 101 | 99 | 101 | ADC: -90, DAC: -92 | Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec with Integrated PLL | $2.88 |
| SSM2602 | 2 | 2 | - | - | 90 | 100 | - | Low Pwr, 192 kHz, 24-Bit CODEC w/ mic Bias, I2C and SPI Interface | - |
| AD1836A | 4 | 6 | 105 | 108 | 105 | 108 | ADC: -95, DAC: -95 | 4 ADC, 6 DAC, 24-Bit, 96 kHz, Multibit Sigma-Delta CODEC | $7.68 |
| AD1938 | 4 | 8 | 107 | 108 | 107 | 108 | ADC: -94, DAC: -94 | 192 kHz 24-bit CODEC w/ PLL | $7.14 |
| AD1939 | 4 | 8 | 107 | 112 | 107 | - | ADC: -96, DAC: -94 | High Performance Multibit Sigma Delta CODEC. | $7.72 |
| AD73322 | 2 | 2 | - | - | 78 | 77 | ADC: -84, DAC: -80 | Dual-Channel, 3 V Front-End Processor for General Purpose Apps Including Speech and Telephony | - |
| AD73322L | 2 | 2 | - | - | 78 | 78 | ADC: -84, DAC: -80 | Dual-Channel, 3 V Front-End Processor for General Purpose Apps Including Speech and Telephony | $4.86 |
| ADAV803 | 2 | 2 | 102 | 101 | 102 | 101 | ADC: -88, DAC: -91 | Audio Codec for Recordable DVD | $8.29 |
| ADAV801 | 2 | 2 | 102 | 101 | 102 | 101 | ADC: -88, DAC: -91 | Audio Codec for Recordable DVD | $6.74 |
| AD1839A | 2 | 6 | 105 | 108 | 105 | 108 | ADC: -95, DAC: -95 | 96 kHz, 24-bit Sigma-Delta CODEC | - |
| AD1838A | 2 | 6 | 105 | 108 | 105 | 108 | ADC: -95, DAC: -95 | 96 kHz, 24-bit Sigma-Delta CODEC | $8.80 |
| AD1837A | 2 | 8 | 105 | 108 | 105 | 108 | ADC: -95, DAC: -95 | 96 kHz, 24-bit Sigma-Delta CODEC | - |
| AD1835A | 2 | 8 | 105 | 108 | 105 | 108 | ADC: -95, DAC: -95 | 96 kHz, 24-bit Sigma Delta CODEC | $9.15 |
| AD73311L | 1 | 1 | - | - | 76 | 77 | ADC: -83, DAC: -70 | Single-Channel, 3 V and 5 V Front-End Processor for Gen Purp Apps Including Speech and Telephony | $2.69 |
| AD73311 | 1 | 1 | - | - | 75 | 70 | ADC: -83, DAC: -70 | Single-Channel, 3 V and 5 V Front-End Processor for Gen Purp Apps Including Speech and Telephony | $4.17 |
| AD74111 | 1 | 1 | 85 | 93 | 77 | 89 | ADC: -67, DAC: -88 | Low Cost Mono Audio Codec | $2.69 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1938YSTZ | 製造中 | 48 ld LQFP | 48 | 工業用 | $7.90 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD1938YSTZRL | 製造中 | 48 ld LQFP | 48 | 工業用 | - | 01/15/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-AD1938AZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $168.67 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。