シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD1974:  オーディオ用ADコンバータ、24ビット、4Ch、192kHz、PLL機能内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD1974は、アナログ・デバイセズの特許取得済みの高機能マルチ・ビット・シグマデルタ(∑Δ)アーキテクチャを使用し、差動入力を備えた4個のADコンバータ(ADC)を内蔵しています。SPIポートも備えており、これによってマイコンからボリュームやその他のパラメータの調整が可能となっています。AD1974は単一3.3Vからのデジタル/アナログ電源電圧で動作し48ピンのLQFPパッケージで提供しています。

AD1974は、EMIの発生を低く抑えるように設計されています。この配慮は、システム設計と回路設計のいずれのアーキテクチャでも明らかです。内蔵PLLを使用して、L/Rクロックまたは外付け水晶発振器のいずれかによってマスター・クロックを生成するため、高周波数のマスター・クロックを別途用意する必要がありません。抑制ビット・クロックを使用する動作も可能です。ADCは、アナログ・デバイセズの最新の連続時間アーキテクチャによる設計であるために、さらにEMIが抑制されています。3.3V電源の使用により、消費電力が最低レベルに抑えられ、EMI放射さらに低減します。

アプリケーション

  • 車載オーディオ・システム
  • ホームシアター・システム
  • セットトップ・ボックス
  • デジタル・オーディオ・エフェクト・プロセッサ
  • 特長と利点

    • PLLまたは直接のマスター・クロック
    • EMIを低減する設計
    • 107dB(ADC)のダイナミック・レンジおよびS/N比
    • −94 dB THD + N
    • 3.3V単電源
    • 5Vのロジック入力に対応する許容誤差
    • 24ビットおよび8~192kHzのサンプル・レートに対応
    • 差動ADC入力
    • 柔軟なSPI®制御インターフェース
    • ソフト制御のクリックレス・ミュート
    • ソフト・パワーダウン

    AD1974機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD1974: 4 ADC with PLL, 192 kHz, 24-Bit ADC Data Sheet (Rev D, 03/2013) (pdf, 1135 kB)  データシート PDF
    AN-1006: Using the EVAL-ADUSB2EBZ  (pdf, 349 kB) アプリケーション・ノート PDF
    UG-046: Evaluating the AD1974 Four ADC with PLL 192 kHz, 24-Bit Codec  (pdf, 3360 kB) ユーザー・ガイド PDF
    Benchmarking Integrated Audio: Why CPU Usage Alone No Longer Predicts User Experience  (pdf, 1052 kB)
    (www.analog.com/everywhere, 2007)
    技術関連記事 PDF
    Underneath Microsoft's Universal Audio Architecture -- Daily Tech, January 30, 2007 関連記事 HTML
    ASUS P5N32-E SLI Plus: NVIDIA's 650i goes Dual x16  (pdf, 3028 kB)
    (AnandTech, 04/02/2007)
    関連記事 PDF
    Realtek Audio Codecs Not Rendering True EAX  (pdf, 138 kB)
    (DailyTech, 09/26/2006)
    関連記事 PDF
    Underneath Microsoft's Universal Audio Architecture  (pdf, 250 kB)
    (DailyTech, 01/30/2007)
    関連記事 PDF
    Audio Performance  (pdf, 811 kB)
    (AnandTech, 10/20/2006)
    関連記事 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD1938 IBIS Model  (ibs)
    Covers the AD1928, AD1933/34/38/39, AD1974 and the ADAU1328.
    IBISモデル IBS
    Automated Register Window Builder ソフトウェア・モジュール HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD1974 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD1974WBSTZ 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 Auto Tray, 250 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    AD1974WBSTZ-RL 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 Auto Reel, 2000 - $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD1974YSTZ 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Tray, 250 $ 4.43 $ 4.01 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD1974YSTZ-RL 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Reel, 2000 - $ 4.01 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD1974 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD1974AZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 499.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる