AD1871
新規設計には非推奨24ビットA/Dコンバータ、ステレオ、96kHz、マルチビット・シグマ・デルタ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 3.3V許容デジタル・インターフェスを備えた
5Vステレオ・オーディオ用ADC - 96kHzのサンプル・レートをサポート
- 16 / 20 / 24ビット・ワード長をサポート
- アイドル・トーンとノイズ・フロアーを低減する「完全差動直線性復元(パーフェクト・ディファレンシャル・リニアリティ・レストレーション)」機能を備えたマルチビットΣ⊿モジュレータ
- ダイナミック・レンジ:105dB(typ)
- 256 / 512と768 × fsのマスター・クロックをサポート
- SPI互換シリアル・ポートまたはオプションの制御ピンによるデバイス・コントロール
- 右揃え、左揃え、 I2S互換とDSPシリアル・ポート・モードを備えた柔軟なシリアル・データ・ポートは、単一DSP SPORTから4デバイスまでのカスケード接続が可能
- リファレンス内蔵
- 28ピンSSOPパッケージ
AD1871は、高性能A/D変換を必要とするデジタル・オーディオ・アプリケーション向けのステレオ・オーディオA/Dコンバータ(ADC)です。2個の24ビット変換チャンネルには、それぞれプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、マルチビット・シグマ・デルタ(SD)変調器、デシメーション・フィルタがあります。
各チャンネルで97dBのTHD+Nと107dBのダイナミック・レンジが得られるため、AD1871はデジタル・オーディオ・レコーダやミキシング・コンソールなどのアプリケーションに適しています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 3
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD1871YRSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD1871YRSZ-REEL | 28-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
| AD1871YRSZ | ||
| AD1871YRSZ-REEL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD1871YRSZ | ||
| AD1871YRSZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ソフトウェア・モジュール 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?