シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADV7181D:  ビデオ・デコーダ / RGBグラフィックス・デジタイザ、10ビット、10チャンネル、SDTV / HDTV

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADV7181Dは高品質、シングルチップ、マルチフォーマットのビデオ・デコーダとグラフィックス・デジタイザです。このマルチフォーマットのデコーダは、コンポジットまたはSビデオ形状のPAL標準、NTSC標準、SECAM標準を、をデジタルITU-R BT.656フォーマットへの変換をサポートします。

またADV7181Dは、コンポーネントのRGB / YPrPbビデオ信号をデジタルのYCrCbやRGBピクセル出力ストリームへのデコーディングをサポートします。サポートするコンポーネント・ビデオは、525i、625i、525p、625p、720p、1080i標準、およびその他多くのHDやSMPTE標準です。

またグラフィック・デジタイジングもADV7181Dによってサポートされます;VGA~XGAのレートのRGBグラフィック信号をデジタイジングして、これらをデジタルのDDR、RGBまたはYCrCbピクセル出力ストリームに変換する機能もあります。SCARTとオーバレイ機能は、ADV7181Dの能力によって、CVBSと標準解像度のRGB信号を同時に処理することができます。これらの信号のミキシングは、ファスト・ブランク(FB)ピンによって制御されます。

ADV7181Dは、2つのメイン処理セクションを含んでいます。最初のセクションは、標準解像度プロセッサ(SDP)で、PAL、NTSCおよびSECAM全ての信号タイプを処理します。2番目のセクションは、コンポーネント・プロセッサ(CP)で、これはRGBグラフィックを含むYPrPbとRGBコンポーネント・フォーマットを処理します。

ADV7181Dはユニークなソフトウェア / ハードウェア構成を必要とします。より詳細な情報に関しては、英語データシートに掲載の「Typical Connection Diagram」セクションを参照してください。

アプリケーション

  • 車載エンターテイメント
  • ハイビジョンTV(HDTV)
  • LCD / DLP®プロジェクタ
  • PVR付きHDTV・STB
  • プログレッシブ・スキャン入力をサポートしたDVDレコーダ
  • AVRレシーバ

特長と利点

  • 車載アプリケーション向けの品質評価済
  • 最大75MHzのサンプリングを持つ4個のADC内蔵
  • 10チャンネルのアナログ入力
  • SCARTファスト・ブランク・サポート
  • 折り返しノイズ除去フィルタ内蔵
  • NTSC / PAL / SECAMのカラー標準をサポート
  • 525p / 625pのコンポーネント・プログレッシブ・スキャンをサポート
  • 720p / 1080iのコンポーネントHDTVをサポート
  • 最大1024×768@70 Hz(XGA)までのRGBグラフィックスをデジタイジング
  • 3×3カラー・スペース変換マトリクス
  • 工業用温度範囲:−40℃~+85℃

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADV7181D 機能ブロック図

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADV7181D モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADV7181DBCPZ 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 $ 7.22 $ 5.94 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADV7181DBCPZ-RL 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工業用 Reel, 2500 - $ 5.94 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADV7181DWBCPZ 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 $ 7.60 $ 6.26 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADV7181DWBCPZ-RL 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工業用 Reel, 2500 - $ 6.26 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADV7181D Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADV7181DEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 600.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる