ADV7181D
新規設計には非推奨ビデオ・デコーダ / RGBグラフィックス・デジタイザ、10ビット、10チャンネル、マルチフォーマット、SDTV / HDTV
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.77
製品情報
- 最大75MHzのサンプリングを持つ4個の10ビットADC内蔵
- 10チャンネルのアナログ入力
- SCARTファスト・ブランク・サポート
- 折り返しノイズ除去フィルタ内蔵
- NTSC / PAL / SECAMのカラー標準をサポート
- 525p / 625pのコンポーネント・プログレッシブ・スキャンをサポート
- 720p / 1080iのコンポーネントHDTVをサポート
- 最大1024×768@70 Hz(XGA)までのRGBグラフィックスをデジタイジング
- 3×3カラー・スペース変換マトリクス
- 工業用温度範囲:−40℃~+85℃
- 12ビット4:4:4 DDR、8/10/16/20ビットSDRピクセル出力インターフェース
- プログラマブル割込み要求出力ピン
- 小型パッケージ
- 少ないピン数
- ビデオ/グラフィック用シングル・フロントエンド
- VBIデータ・スライサ(teletextを含む)
- 車載アプリケーション向けの品質評価済
ADV7181Dは高品質、シングルチップ、マルチフォーマットのビデオ・デコーダとグラフィックス・デジタイザです。このマルチフォーマットのデコーダは、コンポジットまたはSビデオ形状のPAL標準、NTSC標準、SECAM標準を、をデジタルITU-R BT.656フォーマットへの変換をサポートします。
またADV7181Dは、コンポーネントのRGB / YPrPbビデオ信号をデジタルのYCrCbやRGBピクセル出力ストリームへのデコーディングをサポートします。サポートするコンポーネント・ビデオは、525i、625i、525p、625p、720p、1080i標準、およびその他多くのHDやSMPTE標準です。
またグラフィック・デジタイジングもADV7181Dによってサポートされます;VGA~XGAのレートのRGBグラフィック信号をデジタイジングして、これらをデジタルのDDR、RGBまたはYCrCbピクセル出力ストリームに変換する機能もあります。SCARTとオーバレイ機能は、ADV7181Dの能力によって、CVBSと標準解像度のRGB信号を同時に処理することができます。これらの信号のミキシングは、ファスト・ブランク(FB)ピンによって制御されます。
ADV7181Dは、2つのメイン処理セクションを含んでいます。最初のセクションは、標準解像度プロセッサ(SDP)で、PAL、NTSCおよびSECAM全ての信号タイプを処理します。2番目のセクションは、コンポーネント・プロセッサ(CP)で、これはRGBグラフィックを含むYPrPbとRGBコンポーネント・フォーマットを処理します。
ADV7181Dはユニークなソフトウェア / ハードウェア構成を必要とします。
アプリケーション
- 車載エンターテイメント
- ハイビジョンTV(HDTV)
- LCD / DLP®プロジェクタ
- PVR付きHDTV・STB
- プログレッシブ・スキャン入力をサポートしたDVDレコーダ
- AVRレシーバ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADV7181DBCPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| ADV7181DBCPZ-RL | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| ADV7181DWBCPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| ADV7181DWBCPZ-RL | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
| ADV7181DBCPZ | 製造中 | |
| ADV7181DBCPZ-RL | 製造中 | |
| ADV7181DWBCPZ | 製造中 | |
| ADV7181DWBCPZ-RL | 製造中 | |
|
5 29, 2017 - 17_0057 DDR Timing Specification Correction in the ADV7181D Datasheet |
||
| ADV7181DBCPZ | 製造中 | |
| ADV7181DBCPZ-RL | 製造中 | |
| ADV7181DWBCPZ | 製造中 | |
| ADV7181DWBCPZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。