ADV7188: ビデオ・デコーダ、12ビット、マルチフォーマットSDTV、高速スイッチ・オーバレイ対応
ADV7188は一体型のビデオ・デコーダであり、世界標準のNTSC、PAL、SECAMに適合した標準アナログ・ベースバンドTV信号を検出して、20ビット、10ビットCCIR601/CCIR656に適合した4:2:2コンポーネント・ビデオ・データに変換します。
柔軟性の高い先進的なデジタル出力インターフェースにより、ラインロック・クロックをベースにしたシステムでパフォーマンス・ビデオ ...続きを見る
ADV7188: ビデオ・デコーダ、12ビット、マルチフォーマットSDTV、高速スイッチ・オーバレイ対応
製品概要
ADV7188は一体型のビデオ・デコーダであり、世界標準のNTSC、PAL、SECAMに適合した標準アナログ・ベースバンドTV信号を検出して、20ビット、10ビットCCIR601/CCIR656に適合した4:2:2コンポーネント・ビデオ・データに変換します。
柔軟性の高い先進的なデジタル出力インターフェースにより、ラインロック・クロックをベースにしたシステムでパフォーマンス・ビデオのデコードと変換が可能になります。このため、本製品は、テープベースの信号源、放送用信号源、セキュリティ/監視カメラ、業務用システムなどの、さまざまなアナログ・ビデオ特性を持つ幅広いアプリケーションに最適です。
12ビット精度のA/D変換は、業務用品質のビデオ性能を実現し、他に匹敵するものはありません。これにより、10ビット出力モードで真の10ビット分解能が得られます。12チャンネルのアナログ入力は、さまざまな組み合わせで標準的なコンポジット信号、Sビデオ信号、YPrPb ビデオ信号を受け付けます。AGC(自動ゲイン・コントロール)回路とクランプ再生回路を内蔵しているため、0.5~1.6Vのピークtoピーク範囲のビデオ信号を入力できます。これらの回路をバイパスしてマニュアル設定にすることもできます。
すべてのモードでADCとデータパスに対して固定の54MHzクロックが使用できるため、きわめて高精度の正確なサンプリングとデジタル・フィルタリングが可能です。ラインロック・クロック出力により、±5%のライン長変化があっても、出力データレート、タイミング信号、出力クロック信号を同期化、非同期化、またはラインにロックすることができます。出力制御信号によって、ほとんどのアプリケーションでグルーレスなインターフェース接続が可能です。ADV7188のモードは、2線式のシリアル双方向ポート(I2C互換)で設定します。
アプリケーション- DVDレコーダ
- ビデオ・プロジェクタ
- HDDベースのPVR/DVDR
- 液晶テレビ
- セットトップ・ボックス
- セキュリティ・システム
- デジタルTV
- AVRレシーバ
- 英語データシート Rev A, 01/2007 (pdf 3159kB)
- (データシート利用上の注意)
クイックリンク
- 製品カタログ
- アプリケーション・ノート (pdf 203kB)
- 評価用ボード/ツール
特長
- NTSC-(J、M、4.43)、PAL-(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM対応
- 54MHz、12ビットのADC内蔵、28.63636MHz水晶発信器1個でADCをクロック駆動
- アダプティブ・デジタル・ライン長トラッキング機能(ADLLT™)、拡張FIFOマネジメントによりラインベースのTBC機能を提供
- 5ライン(4H)2Dアダプティブ・コーム・フィルタ
- 4つのADCチャンネルすべてに一体型アンチエイリアス・フィルタ
- Macrovision®コピー保護検出
- CTI(色輪郭補正)およびDNR(デジタル・ノイズ・リダクション)
- プログラマブルな複数のアナログ入力フォーマット:CVBS、Sビデオ(Y/C)、YPrPbコンポーネント
- デジタル出力フォーマット(10ビットまたは20ビット):ITU-R BT.656 YCrCb 4:2:2出力+HS、VS、およびFIELD
- クローズ・キャプション(CC)、WSS、CGMS、EDTV、Gemstar® 1×/2×、Teletext(WST)対応のフルVBIデコード
- アナログ電源:3.3V、デジタル・コア電源:1.8V、IO電源:3.3V
- 80ピンのLQFP鉛フリー・パッケージ
ブロック図
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
ADV7188 機能ブロック図
ビデオ・デコーダ、12ビット、マルチフォーマットSDTV、高速スイッチ・オーバレイ対応
ADV7188 機能ブロック図
ADV7181C - 10-Bit, Integrated, Multiformat SDTV Video Decoder and RGB Graphics Digitizer
| Part# | Resolution (Bits) | ADC Speed (MHz) | Output Resolution (bits) | Input Color Formats | Input Signal Types | Data Output Formats | # Input Channels | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV7180 | 10 | 86 | 8 | NTSC, PAL, SECAM | Composite, Y/C, YPbPr | 8 & 16-bit YCbCr 4:2:2 | 6 | $5.77 |
| ADV7181 | 9 | 54 | 8 | NTSC, PAL, SECAM | Composite, Y/C, YPbPr | 8 & 16-bit YCbCr 4:2:2 | 6 | $7.03 |
| ADV7181B | 9 | 54 | 8 | NTSC, PAL, SECAM | Composite, Y/C, YPbPr | 8 & 16-bit YCbCr 4:2:2 | 6 | $7.03 |
| ADV7181C | 10 | 110 | - | NTSC, PAL, SECAM | RGB, YPbPr | 12-bit RGB DDR | 6 | $6.95 |
| ADV7183 | 10 | 27 | 8 | NTSC, PAL, SECAM | Composite, Y/C, YPbPr | 8 & 16-bit YCbCr 4:2:2 | 6 | - |
| ADV7183A | 10 | 54 | 8 | NTSC, PAL, SECAM | Composite, Y/C, YPbPr | 8 & 16-bit YCbCr 4:2:2 | 12 | $8.15 |
| ADV7184 | 10 | 54 | 8 | NTSC, PAL, SECAM | Composite, RGB SCART, Y/C, YPbPr | 8 & 16-bit YCbCr 4:2:2 | 12 | $8.60 |
| ADV7185 | 10 | 54 | 8 | NTSC, PAL, SECAM | Composite, Y/C, YPbPr | 10 & 20-bit YCbCr 4:2:2 | 6 | - |
| ADV7188 | 12 | 54 | 10 | NTSC, PAL, SECAM | Composite, RGB SCART, Y/C, YPbPr | 8 & 16-bit YCbCr 4:2:2 | 12 | $11.52 |
| ADV7189 | 12 | 54 | 10 | NTSC, PAL, SECAM | Composite, Y/C, YPbPr | 10 & 20-bit YCbCr 4:2:2 | 12 | $15.48 |
| ADV7189B | 12 | 54 | 10 | NTSC, PAL, SECAM | Composite, Y/C, YPbPr | 10 & 20-bit YCbCr 4:2:2 | 12 | $15.48 |
| ADV7400 | 10 | 110 | 8 | NTSC, PAL, SECAM | Composite, RGB, Y/C, YPbPr | 12-bit RGB DDR, 24-bit YCbCr/RGB 4:4:4, 8 & 16-bit YCbCr 4:2:2 | 12 | $14.93 |
| ADV7400A | 10 | 110 | 8 | NTSC, PAL, SECAM | Composite, RGB, Y/C, YPbPr | 12-bit RGB DDR, 24-bit YCbCr/RGB 4:4:4, 8 & 16-bit YCbCr 4:2:2 | 12 | $14.93 |
| ADV7401 | 10 | 140 | 8 | NTSC, PAL, SECAM | Composite, RGB, RGB SCART, Y/C, YPbPr | 12-bit RGB DDR, 24-bit YCbCr/RGB 4:4:4, 8 & 16-bit YCbCr 4:2:2 | 12 | $14.93 |
| ADV7402 | 12 | 110 | 10 | NTSC, PAL, SECAM | Composite, RGB, Y/C, YPbPr | 10 & 20-bit YCbCr 4:2:2, 12-bit RGB DDR, 24-bit YCbCr/RGB 4:4:4, 30-bit YCbCr/RGB 4:4:4 | 12 | $20.73 |
| ADV7402A | 12 | 110 | 10 | NTSC, PAL, SECAM | Composite, RGB, Y/C, YPbPr | 10 & 20-bit YCbCr 4:2:2, 12-bit RGB DDR, 30-bit YCbCr/RGB 4:4:4 | 12 | $20.64 |
| ADV7403 | 12 | 140 | 10 | NTSC, PAL, SECAM | Composite, RGB, RGB SCART, Y/C, YPbPr | 10 & 20-bit YCbCr 4:2:2, 12-bit RGB DDR, 24-bit YCbCr/RGB 4:4:4, 8 & 16-bit YCbCr 4:2:2 | 12 | $21.14 |
| ADV7441 | 10 < |