SDC1742: 12-Bit Synchro-to-Digital Converter
The SDC1742 is a hybrid 12-bit continuous tracking synchro digital converter. In the core of this hybrid, the conversion process is performed by a monolithic IC manufactured in Analog Devices ...続きを見る
SDC1742: 12-Bit Synchro-to-Digital Converter
製品概要
The SDC1742 is a hybrid 12-bit continuous tracking synchro digital converter. In the core of this hybrid, the conversion process is performed by a monolithic IC manufactured in Analog Devices proprietary BiMOS II process that combines the advantages of CMOS logic and bipolar high accuracy linear circuits on the same chip. Internal isolating micro-transformers are used to provide true isolation of the signal and reference inputs. The 12-bit digital word is in a three-state digital form available in two bytes. Using separate ENABLE inputs for the most significant 8 bits and the least significant 6 or 4 bits not only simplifies multiplexing off more than one device onto a single data bus, but also enables the INHIBIT input to be used without interrupting the operation of tracking loop. The converters are hermetically sealed in a 32-pin welded metal package.
Features
- Internal Isolation Transformers
- Military Temperature Range
- Three Accuracy Options
- 14-Bit or 12-Bit Resolution
- High, Continuous Tracking Rate
- 32-Pin Welded Metal Package
- Hermetically Sealed
- Ratiometric Conversion
- Laser Trimmed - No External Adjustment
- Three-State Latched Outputs
Diagrams
- 拡大
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
12-Bit Synchro-to-Digital Converter
Functional Block Diagram for SDC1742
AD2S1210 - Variable Resolution, 10-Bit to 16-Bit R/D Converter with Reference Oscillator
| Part# | Resolution (Bits) | Max Track Rate (+/- rps) | Accuracy (arcmin) | Ref Freq (Hz) | Vel o/p | Vel Lnrty (+/- FSR max) | Interface | Encoder Emulation | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD2S1200 | 12 | 1,000 | 22/11 | 10k-20k | Yes | 2lsb | Parallel/Serial | Yes | $12.14 |
| AD2S1205 | 12 | 1,250 | 22/11 | 10k-20k | Yes | 2lsb | Parallel/Serial | Yes | $12.14 |
| AD2S1210 | 16 | 3125/1250/625/156.25 | 5 | 2k-20k | - | - | Parallel/Serial | - | $12.00 |
| AD2S44 | 14 | 20 | 4 | 400-2.6k | No | n/a | Parallel | No | - |
| AD2S80A | 16 | 1040/260/65/16.25 | 8/4/2 | 50-20k | Yes | 3 | Parallel | No | $48.09 |
| AD2S83 | 16 | 1040/260/65/16.25 | 8 | 0-20k | Yes | 0.25 to1 | Parallel | No | $71.08 |
| AD2S90 | 12 | 500 | 10.6 | 3k-20k | Yes | n/a | Serial | Yes | $27.83 |
| RDC1740 | 14 | 27 | 5.3 | 400-2.6k | No | n/a | Parallel | No | - |
| SDC1740 | 14 | 27 | 5.3 | 400-2.6k | No | n/a | Parallel | No | $1191.67 |
| SDC1741 | 12 | 18 | 15.3 | 400-2.6k | No | n/a | Parallel | No | - |
| SDC1742 | 12 | 18 | 8.5 | 400-2.6k | No | n/a | Parallel | No | $1294.22 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
SDC1742 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC1742-411B | 製造中 | METAL RECT. HERMETIC DIP | 32 | 工業用 | $1,294.22 | 10/24/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| SDC1742-412B | 製造中 | METAL RECT. HERMETIC DIP | 32 | 工業用 | $1,226.84 | 10/10/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close