AD2S83:  Variable Resolution Resolver-to-Digital Converter

The AD2S83 is a monolithic 10-, 12-, 14-, or 16-bit tracking resolver-to-digital converter.

The converter allows users to select their own resolution and dynamic performance with external ...続きを見る

AD2S83:  Variable Resolution Resolver-to-Digital Converter

製品概要

The AD2S83 is a monolithic 10-, 12-, 14-, or 16-bit tracking resolver-to-digital converter.

The converter allows users to select their own resolution and dynamic performance with external components. The converter allows users to select the resolution to be 10, 12, 14, or 16 bits and to track resolver signals rotating at up to 1040 revs per second (62,400 rpm) when set to 10-bit resolution.

The AD2S83 converts resolver format input signals into a parallel natural binary digital word using a ratiometric tracking conversion method. This ensures high noise immunity and tolerance of long leads allowing the converter to be located remote from the resolver.

A precise analog signal proportional to velocity is also available and will replace a tachogenerator. The AD2S83 operates over reference frequencies in the range 0 Hz to 20,000 Hz.

Features

  • Tracking R/D Converter
  • High Accuracy Velocity Output
  • High Max Tracking Rate 1040 RPS (10 Bits)
  • 44-Lead PLCC Package
  • 10-, 12-, 14-, or 16-Bit Resolution Set by User
  • Ratiometric Conversion
  • Stabilized Velocity Reference
  • Dynamic Performance Set by User
  • Industrial Temperature Range

Diagrams

AD2S83 Diagram
Functional Block Diagram for AD2S83

仕様

Resolution (Bits) 16bit
Package 44PLCC
Max Track Rate (+/- rps) 1040/260/65/16.25
Accuracy (arcmin) 8
Temp_Range (C) -40 to +85
Ref Freq (Hz) 0-20k
Vel o/p Yes
Vel Lnrty (+/- FSR max) 0.25 to1
Power (mW) 300mW
Interface Parallel
Encoder Emulation No
Supplies (V) ±12V

その他の製品を探す

AD2S1210 - Variable Resolution, 10-Bit to 16-Bit R/D Converter with Reference Oscillator

Part# Resolution (Bits) Max Track Rate (+/- rps) Accuracy (arcmin) Ref Freq (Hz) Vel o/p Vel Lnrty (+/- FSR max) Interface Encoder Emulation Price* (1000-4999)
AD2S1200 12 1,000 22/11 10k-20k Yes 2lsb Parallel/Serial Yes $12.14
AD2S1205 12 1,250 22/11 10k-20k Yes 2lsb Parallel/Serial Yes $12.14
AD2S1210 16 3125/1250/625/156.25 5 2k-20k Yes 2 to 16 lsb Parallel/Serial Yes $12.00
AD2S44 14 20 4 400-2.6k No n/a Parallel No -
AD2S80A 16 1040/260/65/16.25 8/4/2 50-20k Yes 3 Parallel No $48.09
AD2S83 16 1040/260/65/16.25 8 0-20k Yes 0.25 to1 Parallel No $71.08
AD2S90 12 500 10.6 3k-20k Yes n/a Serial Yes $27.83
RDC1740 14 27 5.3 400-2.6k No n/a Parallel No -
SDC1740 14 27 5.3 400-2.6k No n/a Parallel No $1191.67
SDC1741 12 18 15.3 400-2.6k No n/a Parallel No -
SDC1742 12 18 8.5 400-2.6k No n/a Parallel No $1294.22

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are