AD2S1200:  12ビットR/Dコンバータ、リファレンス発振器付

AD2S1200はフル機能の12ビット分解能のレゾルバ/デジタル・コンバータです。プログラマブル正弦波発振器を備え、レゾルバ用に正弦波の励磁電圧を提供します。正確な時間リファレンスを得るには、外付けの8.192MHz水晶発振器が必要です。クロックは内部で分周され、4.096MHzクロックですべての周辺機能を駆動します。

コンバータのSin入力とCos入力では、10~20kH ...続きを見る

AD2S1200:  12ビットR/Dコンバータ、リファレンス発振器付

製品概要

AD2S1200はフル機能の12ビット分解能のレゾルバ/デジタル・コンバータです。プログラマブル正弦波発振器を備え、レゾルバ用に正弦波の励磁電圧を提供します。正確な時間リファレンスを得るには、外付けの8.192MHz水晶発振器が必要です。クロックは内部で分周され、4.096MHzクロックですべての周辺機能を駆動します。

コンバータのSin入力とCos入力では、10~20kHzの範囲で3.6V p-p±10%の入力信号を受け付けます。タイプIIのサーボ・ループを使用して、入力をトラッキングし、SinおよびCos情報をデジタル値の角度と速度に変換します。コンバータの帯域幅は、外付けの8.192MHz水晶発振器によってデバイス内部で1.7kHzに設定します。最大トラッキング・レートは1,000rpsです。

特長

  • フル機能のモノリシックR/Dコンバータ
  • パラレル/シリアル12ビット・データ・ポート
  • システム障害の検出
  • 絶対位置と速度の出力
  • 差動入力
  • 精度:±11分角
  • 最大1,000rpsのトラッキング・レート、12ビット分解能
  • インクリメンタル・エンコーダ・エミュレーション:1,024パルス/rev
  • プログラマブル正弦波発振器を内蔵
  • DSPおよびSPI®インターフェース標準に適合
  • 204.8kHz方形波出力
  • 単電源動作:5.00V±5%

ブロック図

AD2S1200ブロック図
AD2S1200機能ブロック図

仕様

Resolution (Bits) 12bit
Package 44LQFP
Max Track Rate (+/- rps) 1000
Accuracy (arcmin) 22/11
Temp_Range (C) -40 to +125
Ref Freq (Hz) 10k-20k
Vel o/p Yes
Vel Lnrty (+/- FSR max) 2lsb
Power (mW) 50mW
Interface Parallel/Serial
Encoder Emulation Yes
Supplies (V) +5V

その他の製品を探す

AD2S1210 - Variable Resolution, 10-Bit to 16-Bit R/D Converter with Reference Oscillator

新製品情報のRSSフィードを取得
Part# Resolution (Bits) Max Track Rate (+/- rps) Accuracy (arcmin) Ref Freq (Hz) Vel o/p Vel Lnrty (+/- FSR max) Interface Encoder Emulation Price* (1000-4999)
AD2S1200 12 1,000 22/11 10k-20k Yes 2lsb Parallel/Serial Yes $12.14
AD2S1205 12 1,250 22/11 10k-20k Yes 2lsb Parallel/Serial Yes $12.14
AD2S1210 16 3125/1250/625/156.25 5 2k-20k Yes 2 to 16 lsb Parallel/Serial Yes $12.00
AD2S44 14 20 4 400-2.6k No n/a Parallel No -
AD2S80A 16 1040/260/65/16.25 8/4/2 50-20k Yes 3 Parallel No $48.09
AD2S83 16 1040/260/65/16.25 8 0-20k Yes 0.25 to1 Parallel No $71.08
AD2S90 12 500 10.6 3k-20k Yes n/a Serial Yes $27.83
RDC1740 14 27 5.3 400-2.6k No n/a Parallel No -
SDC1740 14 27 5.3 400-2.6k No n/a Parallel No $1191.67
SDC1741 12 18 15.3 400-2.6k No n/a Parallel No -
SDC1742 12 18 8.5 400-2.6k No n/a Parallel No $1294.22

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

販売代理店リストを見る