| デジタル処理は必ずしも万能ではない (あるいは何がアナログ・エンジニアを笑わせたのか) | |
| Q. デジタル・システムの方が安くて強力なのに、なぜアナログ信号処理 を推奨するのでしょうか? | |
|
実際、アナログのほうがデジタルよりも明らかに勝る処理がいくつもあります。デジタル乗算は簡単で安価ですが、元のデータおよび必要とする出力データのどちらもアナログの場合、アナログからデジタルに変換し、さらにその逆に変換するためのA/Dコンバータ(ADC)とD/Aコンバータ(DAC)が必要となるため、コストと複雑さはアナログ乗算器をはるかに上回ることがあります。また、高速システムでは、デジタル伝搬遅延が大きくなり過ぎることもあります。
さらに、たとえ最終的にはデジタル・データが必要な場合でも、ADCの前にアナログ信号を処理するほうが効率的なこともあります。たとえばAC電力測定の場合です。測定する信号が単純な50Hzないし60Hzのサイン波で、負荷が抵抗性の場合なら、測定は簡単です。しかし、信号がもっと複雑だったり、リアクタンスな負荷であったり、周波数が高い場合は、負荷の電圧と電流をオーバーサンプリングして実際の電力を求めなければならず、その結果、コンバータとプロセッサの仕事が増えます。負荷に含まれる電圧と電流で駆動するアナログ乗算器なら、瞬時電力に比例した出力が得られ、そこからゆっくり積分計算したりサンプリングすることができます。
たとえ、対象が複雑な波形の実効値(rms)電圧のみの場合でも、アナログのrms計算は数ギガヘルツで行われ、オーバーサンプリングするデジタル・システムに比べて100倍も高速です。
さらに、最高分解能のADCでさえ、そのダイナミック・レンジはアナログ・ログアンプに比べて20dB~30dBほど小さいといえます。つまり、アナログ信号処理のほうがデジタルに比べてコストと性能ではるかに勝っている領域は、まだいくつもあるのです。
| この記事をダウンロードする (pdf, 962,470 bytes) | ページトップへ |
| 筆者紹介:James Bryantは、1982年からアナログ・デバイセズの欧州地区でアプリケーション・マネージャを担当しています。リーズ大学で物理学と哲学の学位を取得し、さらにC.Eng.、Eur.Eng.、MIEE、FBISの資格があります。エンジニアリングに情熱を傾けるかたわら、アマチュア無線家でもあり、コールサインG4CLFを持っています。 | ![]() |
その他の関連情報
Analog Computation in the Digital Age (pdf, 1,261,568 bytes)
• 乗算器
乗算器・セレクション・ガイド
AN-212 AD834 Multiplier
(pdf, 607,055 bytes)
AN-213 AD539 Multiplier
(pdf, 400,750 bytes)
AN-216 AD834 VCA
(pdf, 376,124 bytes)
AN-255 AD539 VCA
(pdf, 49,433 bytes)
AN-304 AD538 Analog Computer
(pdf, 577,023 bytes)
AN-309 Fast VCAs
(pdf, 648,441 bytes)
AD534 Data Sheet:
(pdf, 162,941 bytes)
AD633 Data Sheet:
(pdf, 204,962 bytes)
AD734 Data Sheet:
(pdf, 219,125 bytes)
AD834 Data Sheet:
(pdf, 513,976 bytes)
AD835 Data Sheet:
(pdf, 374,336 bytes)
• RMS/DCコンバータ(LDF)
RMS/DCコンバータ - 設計ハンドブック
AN-268 RMS-DC Converters
(pdf, 654,143 bytes)
AN-269 Extending RMS-DC Dynamic Range (pdf, 93,433 bytes)
• RMS/DCコンバータ(VHF)
AN-653 RF RMS Detectors
(pdf, 425,047 bytes)
AN-691 LF Operation of HF (RMS) Detectors
(pdf, 797,677 bytes)
• ログアンプ
AN-304 AD538 Analog Computer
(pdf, 577,023 bytes)
analog is everywhere
From handsets to base stations from MP3 to advanced TV from data acquisition to instrumentation at work, in the car, at home analog is the interface to today's digital world, and high performance analog makes it exciting.
その他の関連リンク
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved