AD1974: オーディオ用ADコンバータ、24ビット、4Ch、192kHz、PLL機能内蔵
AD1974はアナログ・デバイセズの特許取得済みの高機能マルチ・ビット・シグマデルタ(∑Δ)アーキテクチャを使用し、差動入力を備えた4個のADコンバータ(ADC)を内蔵しています。SPIポートも備えており、これによってマイコンからボリュームやその他のパラメータの調整が可能となっています。AD1974は単一3.3Vからのデジタル/アナログ電源電圧で動作し48ピンのLQFPパッケージで提供してい ...続きを見る
AD1974: オーディオ用ADコンバータ、24ビット、4Ch、192kHz、PLL機能内蔵
製品概要
AD1974はアナログ・デバイセズの特許取得済みの高機能マルチ・ビット・シグマデルタ(∑Δ)アーキテクチャを使用し、差動入力を備えた4個のADコンバータ(ADC)を内蔵しています。SPIポートも備えており、これによってマイコンからボリュームやその他のパラメータの調整が可能となっています。AD1974は単一3.3Vからのデジタル/アナログ電源電圧で動作し48ピンのLQFPパッケージで提供しています。
AD1974は、EMIの発生を低く抑えるように設計されています。この配慮は、システム設計と回路設計のいずれのアーキテクチャでも明らかです。内蔵PLLを使用して、L/Rクロックまたは外付け水晶発振器のいずれかによってマスター・クロックを生成するため、高周波数のマスター・クロックを別途用意する必要がありません。抑制ビット・クロックを使用する動作も可能です。DACとADCがアナログ・デバイセズの最新の連続時間アーキテクチャによる設計であるために、さらにEMIが抑制されています。3.3V電源の使用により、消費電力が最低レベルに抑えられ、EMI放射さらに低減します。
アプリケーション
- 英語データシート Rev 0, 04/2007 (pdf 1135kB)
- (データシート利用上の注意)
設計ツール
AD1938 IBIS Model
Covers the AD1928, AD1933/34/38/39, AD1974 and the ADAU1328.
特長
- PLLまたは直接のマスター・クロック
- EMIを低減する設計
- 107dB(ADC)のダイナミック・レンジおよびS/N比
- −94 dB THD + N
- 3.3V単電源
- 5Vのロジック入力に対応する許容誤差
- 24ビットおよび8~192kHzのサンプル・レートに対応
- 差動ADC入力
- オートランプ機能による対数ボリューム・コントロール
- 柔軟なSPI®制御インターフェース
- ソフト制御のクリックレス・ミュート
- ソフト・パワーダウン
| Part# | DNR (dB) | SNR (dB) | THD+N @ 1kHz (-dB) | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|
| AD1974 | 107 | 107 | 97 | - | $4.01 |
| AD1871 | 105 | 105 | 95 | Stereo Audio 24-Bit, 96 kHz, Multibit Sigma-Delta ADC | $5.15 |
| AD1877 | 94 | - | 90 | Single-Supply, 16-Bit (Sigma-Delta) Stereo ADC | $7.59 |
| AD1870 | 92 | - | 90 | Single-Supply, 16-Bit (Sigma-Delta) Stereo ADC | - |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD1974 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1974YSTZ | 製造中 | 48 ld LQFP | 48 | 工業用 | $4.01 | 12/05/2008 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| AD1974YSTZ-RL | 製造中 | 48 ld LQFP | 48 | 工業用 | $4.01 | 12/05/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-AD1974EBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $168.67 | 01/30/2009 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close