AD1871:  24ビットA/Dコンバータ、ステレオ、96kHz、マルチビット・シグマ・デルタ

AD1871は、高性能A/D変換を必要とするデジタル・オーディオ・アプリケーション向けのステレオ・オーディオA/Dコンバータ(ADC)です。2個の24ビット変換チャンネルには、それぞれプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、マルチビット・シグマ・デルタ(SD)変調器、デシメーション・フィルタがあります。各チャンネルで97dBのTHD+Nと107dBのダイナミック・レンジが得られるため、AD ...続きを見る

AD1871:  24ビットA/Dコンバータ、ステレオ、96kHz、マルチビット・シグマ・デルタ

製品概要

AD1871は、高性能A/D変換を必要とするデジタル・オーディオ・アプリケーション向けのステレオ・オーディオA/Dコンバータ(ADC)です。2個の24ビット変換チャンネルには、それぞれプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、マルチビット・シグマ・デルタ(SD)変調器、デシメーション・フィルタがあります。各チャンネルで97dBのTHD+Nと107dBのダイナミック・レンジが得られるため、AD1871はデジタル・オーディオ・レコーダやミキシング・コンソールなどのアプリケーションに適しています。

特長

  • 3.3V許容デジタル・インターフェスを備えた
    5Vステレオ・オーディオ用ADC
  • 96kHzのサンプル・レートをサポート
  • 16/20/24ビット・ワード長をサポート
  • アイドル・トーンとノイズ・フロアーを低減する“完全差動直線性復元(パーフェクト・ディファレンシャル・リニアリティ・レストレーション)”機能を備えたマルチビットΣ⊿モジュレータ
  • ダイナミック・レンジ:105dB(typ)
  • 256/512と768×fsのマスター・クロックをサポート
  • SPI互換シリアル・ポートまたはオプションの制御ピンによるデバイス・コントロール
  • 右揃え、左揃え、I2S互換とDSPシリアル・ポート・モードを備えた柔軟なシリアル・データ・ポートは、単一DSP SPORTから4デバイスまでのカスケード接続が可能
  • リファレンス内蔵
  • 28ピンSSOPパッケージ

ブロック図

AD1871ブロック図
AD1871機能ブロック図

仕様

DNR (dB) 105dB
SNR (dB) 105dB
THD+N @ 1kHz (-dB) 95dB
Product Description Stereo Audio 24-Bit, 96 kHz, Multibit Sigma-Delta ADC

その他の製品を探す

Part# DNR (dB) SNR (dB) THD+N @ 1kHz (-dB) Product Description Price* (1000-4999)
AD1974 107 107 97 - $4.01
AD1871 105 105 95 Stereo Audio 24-Bit, 96 kHz, Multibit Sigma-Delta ADC $5.15
AD1877 94 - 90 Single-Supply, 16-Bit (Sigma-Delta) Stereo ADC $7.59
AD1870 92 - 90 Single-Supply, 16-Bit (Sigma-Delta) Stereo ADC -

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

販売代理店リストを見る