AD1870: 16ビットA/Dコンバータ、ステレオ、単電源、シグマ・デルタ
AD1870は、シグマ・デルタ技術に基づくステレオ16ビット・オーバーサンプリングA/Dコンバータ(ADC)で、5V単電源を必要とするデジタル・オーディオ帯域幅アプリケーションに最適です。各シングルエンド・チャンネルは、1ビットの4次ノイズ整形変調器とデジタル・デシメーション・フィルタで構成されています。温度と時間の変化に対して安定した性質を示すオンチップ・リファレンスで、両チャンネルのフル ...続きを見る
AD1870: 16ビットA/Dコンバータ、ステレオ、単電源、シグマ・デルタ
製品概要
AD1870は、シグマ・デルタ技術に基づくステレオ16ビット・オーバーサンプリングA/Dコンバータ(ADC)で、5V単電源を必要とするデジタル・オーディオ帯域幅アプリケーションに最適です。各シングルエンド・チャンネルは、1ビットの4次ノイズ整形変調器とデジタル・デシメーション・フィルタで構成されています。温度と時間の変化に対して安定した性質を示すオンチップ・リファレンスで、両チャンネルのフルスケール・レンジが決まります。2チャンネルのデジタル出力データは、1本のフレキシブルなシリアル・インターフェースに時間多重化されます。AD1870は、256×fSまたは384×fSの入力クロック(fSはサンプリング周波数)で動作し、シリアル・ポートには「マスター」モードと「スレーブ」モードがあります。スレーブ・モードでは、すべてのクロックを外部の共通クロック源から取り込む必要があります。
| Part# | DNR (dB) | SNR (dB) | THD+N @ 1kHz (-dB) | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|
| AD1974 | 107 | 107 | 97 | - | $4.01 |
| AD1871 | 105 | 105 | 95 | Stereo Audio 24-Bit, 96 kHz, Multibit Sigma-Delta ADC | $5.15 |
| AD1877 | 94 | - | 90 | Single-Supply, 16-Bit (Sigma-Delta) Stereo ADC | $7.59 |
| AD1870 | 92 | - | 90 | Single-Supply, 16-Bit (Sigma-Delta) Stereo ADC | - |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD1870 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
出荷 可能日 |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1870AR | 製造中 | 28 ld SOIC - Wide | 28 | 商用 | - | 08/22/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD1870AR-REEL | 製造中 | 28 ld SOIC - Wide | 28 | 商用 | - | 10/10/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD1870ARZ | 製造中 | 28 ld SOIC - Wide | 28 | 商用 | - | 08/22/2008 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| AD1870ARZ-REEL | 製造中 | 28 ld SOIC - Wide | 28 | 商用 | $ | 08/22/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。


Close