AD7856
製造中14ビットA/Dコンバータ、285kSPS、5V単電源、8チャンネル、シリアル
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.93
製品情報
|
|
AD7856は、5Vの単電源で動作する高速、低消費電力の14ビットA/Dコンバータ(ADC)です。一組のデフォルト条件でパワーアップし、読み出し専用A/Dコンバータとして動作できます。時間と温度変化に対して高精度の動作を実現するためにオプションで、セルフ・キャリブレーション、システム・キャリブレーションが用意されており、低消費電力アプリケーションに対応するパワーダウン・オプションも各種備えています。
AD7856は、285kHzのスループット・レートを実現しています。入力トラック&ホールドは、擬似差動のサンプリング方式を特長とし、500nsで信号を収集します。入力電圧範囲は0~VREFで、出力コーディングはストレート・バイナリと2の補数の両方が適用できます。入力信号レンジは電源電圧までで、20MHzまでのフルパワー信号を変換する能力を備えています。
CMOS構造の採用により、このデバイスは通常動作時に低消費電力(typ:5.4mW)を実現し、パワーダウン・モード時にはさらに消費電力を低減できます(typ:3.6µW)。AD7856には、24ピンの0.3インチ幅デュアルインライン・パッケージ(DIP)、24ピンのスモール・アウトライン(SOIC)パッケージ、および24ピンのスモール・シュリンク・アウトライン・パッケージ(SSOP)があります。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7856ANZ | 24-Lead PDIP | ||
| AD7856ARSZ | 24-Lead SSOP | ||
| AD7856ARSZ-REEL7 | 24-Lead SSOP | ||
| AD7856ARZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7856KRZ | 24-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7856ANZ | ||
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7856ANZ | ||
|
10 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7856ARSZ | ||
| AD7856ARSZ-REEL7 | ||
|
7 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
| AD7856ARZ | ||
| AD7856KRZ | ||
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7856ARZ | ||
| AD7856KRZ | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7856ANZ | ||
| AD7856ARSZ | ||
| AD7856ARSZ-REEL7 | ||
| AD7856ARZ | ||
| AD7856KRZ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。