AD7851
製造中14ビットA/Dコンバータ、333kSPS、シリアル
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.03
製品情報
- 333kSPSスループット・レート / ±2LSB
微分非直線性-Aグレード - 285kSPSスループット・レート / ±1LSB
微分非直線性-Kグレード - AとKグレードで125℃ / 238kSPSスループット・レート動作を保証
- 2種類の入力範囲を持つ仮想差動入力方式
- キャリブレーション・データのリード / ライト機能
- 5V単電源
- 電源投入時に自動的にシステム・キャリブレーションおよびセルフ・キャリブレーション機能を操作
- 低消費電力:60mW(typ)
- パワーダウン・モード:5μW(typ)の電力消費
- 汎用性のあるシリアル・インターフェース:
8051 / SPI® / QSPI™ / マイクロプロセッサと互換性あり - 24ピンDIP、SOICおよびSSOPパッケージ
AD7851は、5Vの単電源で動作する高速の14ビットA/Dコンバータ(ADC)です。一組のデフォルト条件でパワーアップして読み出し専用A/Dコンバータとして動作できます。時間と温度変化に対して高精度の動作を実現するために、オプションでセルフ・キャリブレーション、システム・キャリブレーションが用意されており、低消費電力アプリケーションに対応するパワーダウンのオプションも各種備えています。
AD7851は、272kHzのスループット・レートを実現しています。入力トラック&ホールドは、擬似差動のサンプリング方式を特長とし、0.33µsで信号を収集します。さらに、2つの入力電圧範囲(0~VREF、およびVREF/2あたりの電圧を中心とする-VREF/2~+VREF/2)も設定できます。入力信号レンジはVDDまでで、140kHzまでのフルパワー信号を変換できます。
CMOS構造の採用により、このデバイスは低消費電力を実現し(typ:60mW)、パワーダウン・モード時にはさらに消費電力を低減できます(typ:5µW)。AD7851には、24ピンの0.3インチ幅デュアルインライン・パッケージ(DIP)、24ピンのスモール・アウトライン(SOIC)パッケージ、および24ピンのスモール・シュリンク・アウトライン・パッケージ(SSOP)があります。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7851ARSZ | 24-Lead SSOP | ||
| AD7851ARSZ-REEL | 24-Lead SSOP | ||
| AD7851ARZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7851ARZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7851KRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7851KRZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7851ARSZ | ||
| AD7851ARSZ-REEL | ||
|
7 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
| AD7851ARZ | ||
| AD7851ARZ-REEL | ||
| AD7851KRZ | ||
| AD7851KRZ-REEL | ||
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7851ARZ | ||
| AD7851ARZ-REEL | ||
| AD7851KRZ | ||
| AD7851KRZ-REEL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7851ARSZ | ||
| AD7851ARSZ-REEL | ||
| AD7851ARZ | ||
| AD7851ARZ-REEL | ||
| AD7851KRZ | ||
| AD7851KRZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。