A short-form datasheet for this product is available for download from this web page. Complete documentation including detailed hardware and software guides are available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA) (pdf, 30,264 bytes). Send your completed forms by e-mail to ADAS@analog.com. Additional support is available from your Analog Devices local sales.
Please contact the ADC Development Group for additional technical information.
For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADAS1126: 32-Channel, 24-Bit Current-to-Digital ADC Two Page Data Sheet (Rev SpB, 03/2011) (pdf, 47 kB) | データシート | |
|
ADAS1128: 28-channel, 24-bit, 20 kSPS Current-to-Digital Converter
The ADAS1128 is a 128-channel, analog-current-to-digital converter. It contains 128 low-power, low-noise, low-input current integrators, simultaneous sample-holds and two high-speed, high-resolution ADCs with configurable sampling rate and resolution up to 24 bits. The primary application is CT Scanners. |
Videos | HTML |
| MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB) | 技術関連記事 | |
|
Semiconductors: The Heart of Next-Generation Medical Devices
Highly integrated chips are paving the way for smaller, more portable equipment. (Design News, May 18, 2009) |
技術関連記事 | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 未使用ロジック入力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。