シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9874:  IFデジタイジング・サブシステム、低消費電力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9874は、最大270kHzの帯域幅で低レベルの10~300MHzのIF入力信号をデジタル変換する汎用IFサブシステムです。シグナル・チェーンは、ローノイズのアンプ、ミキサー、バンドパス・シグマ・デルタA/Dコンバータ、デシメーション係数のプログラミング設定が可能なデシメーション・フィルタで構成されます。12dBの連続ゲイン調整を可能にする自動ゲイン制御(AGC)回路もあります。

バンドパス・シグマ・デルタA/Dコンバータは高いダイナミック・レンジ性能を備え、アンチエイリアス・フィルタを内蔵しているため、AD9874は望ましい信号より95dBも強度の高いブロッキング信号に対処できます。補助回路ブロックとして、クロックおよびLOシンセサイザに加えて、シリアル・ペリフェラル・インターフェース・ポートもあります。

SPIポートで、AD9874の数々のパラメータをプログラム、これによってデバイスを必要なあらゆるアプリケーションに対して最適化することができます。プログラマブルなパラメータには、シンセサイザの分割レート、AGC減衰とアタック/デケイ時間、受信信号強度レベル、デシメーション・ファクタ、出力データ・フォーマット、16dB減衰器、とバイアス電流の選択などがあります。LNA(低ノイズ・アンプ)とミキサーのバイアス電流は、バッテリ電源のアプリケーションに関して性能劣化の代償を払って、さらに軽減することが可能です。

アプリケーション

  • マルチモード・ナローバンド無線、アナログ/デジタルのUHF/VHF、FDMA受信、TETRA、APCO25、GSM/EDGE
  • 携帯/移動無線製品
  • 基地局アプリケーション
  • SATCOM(衛星通信)ターミナル
  • 特長と利点

    • 10~300MHzの入力周波数
    • ベースバンド(I/Q)デジタル出力
    • 電源電圧:2.7~3.6V
    • 10~270kHzの出力信号帯域幅
    • 8dBのSSB NF
    • IIP3:+1dBm(typ、maxバイアス)
    • 12dBの連続AGC範囲の有効時に95dBのダイナミック・レンジ
    • AGCの無効時に-18または-30dBm(max)のIF入力
    • LOおよびクロック・サンプリング・シンセサイザ
    • デシメーション係数、出力フォーマット、AGC、シンセサイザのプログラミング設定が可能
    • アナログ・デバイセズBlackfin®などのDSPとの簡単なインターフェース

    AD9874機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD9874: IF Digitizing Subsystem Data Sheet  (Rev A, 03/2003) (pdf, 1682 kB)  データシート PDF
    MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
    Low-Power IC Digitizes 300 MHz IF  (pdf, 92 kB)
    This flexible IF digitizer IC can capture signal band-widths as wide as 270 kHz with better than 90-dB dynamic range. (Microwaves & RF, December 2001)
    技術関連記事 PDF
    Get More Mixed Signal Integration For Less Risk, Cost, and Size メディア掲載一覧 HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD9874 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD9874ABST 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Tray, 250 $ 17.81 $ 15.14 Y  成分表 PCN 購入
    AD9874ABSTRL 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Reel, 2000 $ 0.00 $ 15.14 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる